Mörkfältsbelysning

Belysning för kameragivarsystem och maskiner

Tillgänglig i:

1 Versioner

Vår mörkfältsbelysning används för att leta efter repor, fördjupningar och orenheter i ytor. Rödljuset lyser upp ett ljusfält med en diameter på 90 mm tillförlitligt, homogent och oberoende av material och yta. Och installationen är väldigt enkel.

Särskilda egenskaper

  • enkel montering och flexibel placering
  • kvalitetshölje, IP54
  • tillförlitligt och effektivt
  • förstklassiga material

Tillgänglighet

1 Resultat

Beställningskod Utförande Lysyta Ljustyp Mått Material
Åtgärder

BAE00AM

BAE LX-VS-DR090
Mörkfältsbelysning Ø 90 mm LED rödljus 130 x 9,5 x 155 mm Aluminium eloxerad, svart
PMMA