Linjebelysning

Belysning för kameragivarsystem och maskiner

Tillgänglig i:

6 Versioner

När de används som sidobelysning skapar våra linjebelysningar skuggor som gör att olika egenskaper kan kontrolleras. Dessutom uppstår därigenom en jämnt fördelad belysning utan glänsande ställen.

Linjebelysningarna finns i flera olika storlekar med ljuskäglor på 10×95 mm till 10×195 mm. Varianter med rödljus, vitt ljus och infrarött ljus finns tillgängliga och gör det möjligt att lysa upp bildfältet med direkt belysning.

Särskilda egenskaper

  • enkel montering och flexibel placering
  • närmast sömlös konstruktion, stapling och samordning möjligt
  • kvalitetshölje, IP54
  • kan kombineras som kvadratisk eller rätvinklig ram med vinkeljärn

Tillgänglighet

6 Resultat

Beställningskod Anslutning Material Mått LED-grupp enligt IEC 62471 Ljustyp
Åtgärder

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
Kontakter, M5x0,5-hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart
Glas
13 x 18 x 100 mm Fri grupp LED rödljus

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
Kontakter, M5x0,5-hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart
Glas
13 x 18 x 100 mm Riskgrupp 1 LED infrarött

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
Kontakter, M5x0,5-hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart
Glas
13 x 18 x 100 mm Fri grupp LED vitt ljus

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
Kontakter, M5x0,5-hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart
Glas
13 x 18 x 200 mm Fri grupp LED rödljus

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
Kontakter, M5x0,5-hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart
Glas
13 x 18 x 200 mm Riskgrupp 1 LED infrarött

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
Kontakter, M5x0,5-hane, 4-polig, 0.3 m Aluminium eloxerad, svart
Glas
13 x 18 x 200 mm Fri grupp LED vitt ljus