Koaxial belysning

Belysning för kameragivarsystem och maskiner

Tillgänglig i:

2 Versioner

Vår koaxialbelysning med rödljus är optimal för upplysning av starkt reflekterande eller speglande ytor. Dessutom kan du välja mellan flera olika format med ljusfält på 50 × 50 mm upp till 100 × 100 mm.

Särskilda egenskaper

  • industrianpassad design, lågt underhållsbehov
  • enkel installation och integration
  • kvalitetshölje, IP54
  • för inspektion av tryckta eller nedsmutsade ytor och perforerade koder
  • förstklassiga material

2 Resultat

Beställningskod Anslutning Material Mått Lysyta Ljustyp
Åtgärder

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig Aluminium eloxerad, svart Glas 150 x 110 x 108 mm 100 x 100 mm LED rödljus

BAE00J9

BAE LX-VS-OR50
Kontakter, M8x1-hane, 3-polig Aluminium eloxerad, svart Glas 106 x 57 x 67 mm 50 x 50 mm LED rödljus