Linjelaser

Belysning för kameragivarsystem och maskiner

Tillgänglig i:

6 Versioner

Våra kraftfulla linjelaserenheter används för avkänning och mätning av defekter, diametrar, kanter, sprickor och nivåer, samt förekomstkontroller. De används även för industriell bildbearbetning och vid justering och positionering av arbetsstycken och tillbehör.

Ballufs linjelaser kan triggas, fokuseras och moduleras. Bland våra lösningar, som har särskilt lång livslängd, kan du välja mellan rött, blått och grönt ljus, eller olika projektionsslag – från linjer och rutnät via matriser och punkter till kryss.

Särskilda egenskaper

  • robusta och kompakta modeller (M18, M12)
  • kvalitetshölje, IP67
  • enkel montering och flexibel placering
  • enkel installation, laserklass 1M eller 2M (inga ytterligare skyddsåtgärder behövs)
  • förstklassiga material och lasermoduler
  • stort inspektionsavstånd på upp till 2 000 mm
  • ljus och zoombar laser

Tillgänglighet

6 Resultat

Beställningskod Ljustyp Laserklass enligt IEC 60825-1 Mått Öppningsvinkel min. Projektionstyp
Åtgärder

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
Laser rödljus 2 Ø 20 x 116 mm Punkt, elliptisk

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
Laser rödljus 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Kors

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
Laser rödljus 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linje, homogen

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
Laser rödljus 2M Ø 20 x 116 mm 20° Linje, homogen

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
Laser blått ljus 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linje, homogen

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
Laser grönt ljus 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linje, homogen