Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning

Monteringsteknik

Tillgänglig i:

35 Versioner

Vi har förstklassiga hållare och hållarsystem för kameragivare, smartkameror och belysning från Balluff. Dessa är framtagna och testade för våra Machine-Vision-enheter, för optimal placering på dina applikationer.

Givarhållarna kan kombineras med monteringssystemet BMS. De utmärker sig särskilt genom sin precision och långa livslängd.

Särskilda egenskaper

  • framtagna och testade för Balluff kameragivare, smartkameror, industrikameror och belysning
  • kan kombineras med det flexibla monteringssystemet BMS
  • exakta, stabila och hållbara
  • optimalt positionerbara i Machine-Vision-applikationer

35 Resultat

Beställningskod Pris Användning Mått Material
Åtgärder

BAM03AH

BAM MB-VS-050-D20,0-1
för monteringssystem BMS, för industrikameror BVS CA 34 x 3 x 107 mm

BAM03AA

BMS CS-M-S25-DX22-01
för monteringssystem BMS, för industrikameror BVS CA 55 x 16,5 x 60 mm

BAM03AJ

BAM MB-VS-051-B21-1
för monteringssystem BMS, för industrikameror BVS CA 28,6 x 84 x 65,9 mm

BAM03AC

BMS CUJ-M-S25-D050-02
för monteringssystem BMS, för industrikameror BVS CA 60 x 84 x 60 mm

BAM01AC

BAM MB-XA-003-B03-1
för kameragivare BVS …-E 106 x 50 x 75 mm Aluminium eloxerad, natur

BAM035Z

BAM MC-XE-052-D45,0-1
för maskinbelysning Ø 45 mm 20 x 56 x 50 mm

BAM02ZW

BAM MB-MS-038-B19-1
för kameragivare BVS …-E, för SmartCamera BVS SC 3 x 60 x 80 mm Aluminium eloxerad, natur

BAM0327

BAM MC-XA-027-D20,0-1
för maskinbelysning Ø 20 mm, för linjelaser Ø 20 mm 15 x 30 x 40 mm Aluminium eloxerad, natur

BAM0360

BAM MC-XE-051-D45,0-3
för maskinbelysning Ø 45 mm 16 x 62,5 x 80 mm

BAM02JA

BAM MD-VS-002-0003
för kameragivare BVS HS-P 98 x 318 x 150 mm ABS med pulverbeläggning Stål