Hållare för RFID-system

Monteringsteknik

Tillgänglig i:

26 Versioner

Perfekt placering och säker fästning av RFID-system? Det fixar hållare från Balluff.

De robusta konstruktionerna är framtagna och testade för våra RFID-system och komponenter. Därmed utmärker de sig särskilt genom sin precision och långa livslängd.

De förstklassiga hållarna är enkla att installera. Tack vare flera utföranden kan du integrera även ditt system utan problem.

Särskilda egenskaper

  • enkel installation och robust konstruktion
  • flera utföranden
  • exakta, hållbara och robusta
  • framtagna och testade för Balluffs RFID-system och -komponenter

Tillgänglighet

26 Resultat

Beställningskod Mått Material Användning
Åtgärder

BAM012H

BIS L-203-ZH1
Ø 16 x 18 mm POM Hållare för datamedium BIS L-103/203

BAM01JK

BIS Z-HW-003
121 x 115 x 57 mm Rostfritt stål (1,4571) Hållare för montering av antenner BIS U-3xx

BAM01N0

BAM MC-XA-013-B03-1
46,6 x 33,8 x 30 mm Aluminium, eloxerad för magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL (länkstänger)

BAM01Y3

BAM MC-XA-018-B04-4
78,2 x 11,8 x 34,8 mm Rostfritt stål (1,4310) Vinkeljärn för skriv-/läshuvud BIS VM-3xx

BAM0127

BIS C-122-AD-1
Ø 11,6 x 8 mm PA 6 Fastsättningsadapter för datamedium BIS C-122

BAM0128

BIS C-122-AD-2
Ø 11,6 x 6 mm PA 6 Fastsättningsadapter för datamedium BIS C-122

BAM012A

BIS C-300-HG1
Ø 14,5 x 120 mm POM svart Hållare för skriv-/läshuvud med diameter 14,5 mm

BAM012J

BIS Z-HG-002
Ø 40 x 125 mm POM svart Hållare för skriv-/läshuvud med diameter 18 mm

BAM012K

BIS Z-HG-003
Ø 40 x 125 mm POM svart Hållare för skriv-/läshuvud med diameter 30 mm

BAM01MY

BAM MB-XA-010-B07-4
105 x 14 x 32 mm Rostfritt stål (1,4301) Vinkeljärn för skriv-/läshuvud för Bosch TS1 och TS2