Muttrar

Monteringsteknik

Tillgänglig i:

13 Versioner

Våra muttrar i förnicklad mässing, rostfritt stål och plast har länge varit framgångsrika som standardfästen för givare. De är lämpliga för alla vanliga cylindriska konstruktioner, erbjuder hög kvalitet till bästa pris samt medger enkel, exakt och säker integrering av givare i din anläggning.

Särskilda egenskaper

  • prisvärda standardfästen som ändå håller hög kvalitet
  • för cylindriska givare i storlekarna M05, M08, M12, M18 och M30
  • av rostfritt stål, metall eller plast
  • kan även användas som reservdel

13 Resultat

Beställningskod Pris Funktionsprincip Material Användning
Åtgärder

BAM01WJ

BAM MC-XA-021-M18-4
Installationstillbehör allmänt Rostfritt stål för givare M18

BAM01WH

BAM MC-XA-021-M12-4
Installationstillbehör allmänt Rostfritt stål för givare M12

BAM01WL

BAM MC-XA-021-M18-A
Installationstillbehör allmänt PA för givare M18

BAM009K

BES 08-DM-1
Tätningselement PA fosfaterad för tätning av trycksäkra givare M8

BAM01W4

BAM MC-XA-021-M18-2
Installationstillbehör allmänt Mässing förnicklad för givare M18

BAM01WK

BAM MC-XA-021-M30-4
Installationstillbehör allmänt Rostfritt stål för givare M30

BAM01WF

BAM MC-XA-021-M5-4
Installationstillbehör allmänt Rostfritt stål för givare M05

BAM033A

BAM MC-XA-021-M8-4-01
Installationstillbehör allmänt Stål - för givare M08

BAM01W5

BAM MC-XA-021-M30-2
Installationstillbehör allmänt Mässing förnicklad för givare M30

BAM01WM

BAM MC-XA-021-M30-A
Installationstillbehör allmänt PA för givare M30