Hållare för människa-maskin-gränssnitt

Monteringsteknik

Tillgänglig i:

23 Versioner

Hållarna för våra indikatorer SmartLight, våra SmartLight Indicators och displayer säkerställer deras exakta placering och säker fästning. De går att installera snabbt och enkelt.

Dessutom har de en robust konstruktion. De förstklassiga hållarna är framtagna och testade för användning med Balluff-enheter. Du kan kombinera hållarna för människa-maskin-gränssnitt med monteringssystemet BMS.

Särskilda egenskaper

  • enkel montering och flexibel placering i ett
  • enkel installation och robust konstruktion
  • kan kombineras med det flexibla monteringssystemet BMS
  • går att integrera i maskiner och monteringsband
  • förstklassiga och kompakta hållare, framtagna för Balluff-enheter

23 Resultat

Beställningskod Funktionsprincip Användning Material Mått Fastsättning
Åtgärder

BAM0255

BAM MB-NI-016-800-1
Hållare för SmartLight för signallampa Smartlight Aluminium eloxerad, natur 80 x 6 x 62 mm Skruvar

BAM026K

BAM MB-NI-017-100-1
Hållare för SmartLight för signallampa Smartlight Aluminium eloxerad, natur Ø 70 x 100 mm Skruvar

BAM034C

BAM MB-NI-017-250-1
Hållare för SmartLight för signallampa Smartlight Aluminium eloxerad, natur Ø 70 x 250 mm Skruvar

BAM0353

BAM MB-NI-041-803-5
Hållare för SmartLight för Smartlight-indikator 29,1 x 56,6 x 35 mm Klämmor

BAM033Z

BMS RS-M-D30-0300-01
Monteringssystem för monteringssystem BMS Aluminium, eloxerad Ø 30 x 300 mm Klämmor

BAM0340

BMS RS-M-D30-0500-01
Monteringssystem för monteringssystem BMS Aluminium, eloxerad Ø 30 x 500 mm Klämmor

BAM026L

BAM MB-NI-017-400-1
Hållare för SmartLight för signallampa Smartlight Aluminium eloxerad, natur Ø 70 x 400 mm Skruvar

BAM02M5

BAM MB-XA-025-D19,0-1
Hållare för SmartLight för signallampa Smartlight Aluminium eloxerad, natur 121 x 72 x 80 mm Skruvar

BAM0373

BAM MB-XA-044-D30,5-1
Hållare för SmartLight för signallampa Smartlight Ø 70 x 38 mm Skruvar, klämmor

BAM033W

BMS CC-M-D30-E-00
Monteringssystem för monteringssystem BMS, för fastsättning av stänger Ø 30 mm Aluminium pressgjutgods 40 x 98 mm Skruvar, klämmor