Hållare för tillståndsövervakningsgivare

Monteringsteknik

Tillgänglig i:

1 Versioner

De magnetiska hållarna till våra tillståndsövervakningsgivare kan fästas enkelt och på många olika sätt, vilket innebär stor flexibilitet för optimal placering av givarna. Hållarna är lätta att installera, utan t.ex. krav på borrning eller annan mekanisk bearbetning av monteringsytan. Med hjälp av dessa högkvalitativa hållare kan du testa tillståndsövervakningsgivare från Balluff i din applikation.

Särskilda egenskaper

  • högkvalitativa och kompakta hållare – framtagna för Balluffs tillståndsövervakningsgivare
  • optimal placering och enkel fastsättning i ett
  • enkel installation tack vare magnetiskt fäste
  • ingen mekanisk bearbetning av monteringsytan krävs
  • optimal värmeledning för temperaturmätningen

1 Resultat

Beställningskod Användning Mått Material
Åtgärder

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
Condition Monitoring Sensor BCM R15 20 x 12,5 x 32 mm