Bärbart övervakningssystem

Övervakning

Tillgänglig i:

1 Versioner

Med det bärbara övervakningssystemet får du ett komplett paket för snabb och enkel övervakning av dina maskiner och system. Alla komponenter som du behöver för tillståndskontroll är integrerade: BCM-sensor, mobil gateway och visualiseringsprogram. Tack vare batterierna som är integrerade i gatewayen och dataöverföringen via mobilradio kan du registrera data flexibelt och portabelt. Dessutom kan du hämta data som lagras i molnet var som helst och på så sätt övervaka dina system på distans.

Det är lika enkelt att beställa systemet som att ta det i bruk. Lägg bara den önskade varianten i kundvagnen och slutför processen. Med din beställning får du inte bara den nödvändiga hårdvaran utan även programvarulicensen. Det är giltigt i ett år och ger dig rätt att använda systemet.

Specialfunktioner

  • System för registrering och visualisering av data för tillståndskontroll i molnet
  • Inkl. sensor för tillståndskontroll, mobil gateway och visualiseringsprogram.
  • Kommunikation från gatewayen till molnet via LTE/ 2G
  • Datalagring i molnet: 30 dagar
  • E-postlarm baserat på min/max-värden
  • CSV-export av data
  • Regelbundna uppdateringar via radio för att garantera säkerheten och de senaste uppdateringarna av den fasta programvaran.

1 Resultat

Beställningskod Beskrivning
Åtgärder

BSG BPM – Portable Monitoring System

BSG BPM – Portable Monitoring System
Givare:
Alternativ S01 – Statusövervakningsgivare BCM0001
Alternativ S02 – Statusövervakningsgivare BCM0002
Gateway:
Mobiles Gateway, drift med inbyggt batteri eller nätadapter på 24 volt, dataöverföring via mobilkommunikation (2G/LTE/NB-IoT)
programvara:
Molnapplikation för visualisiering av statusövervakningsdata, inkl. 1 000 MB datavolym, dataöverföring 1/sekund, datalagring i molnet 30 dagar