Condition Monitoring Toolkit
Tillståndsövervakning av befintliga maskiner och anläggningar med hjälp av Condition Monitoring Toolkit.
Med Balluffs Toolkit för tillståndsövervakning kan du undvika oplanerade haverier och maskinstopp, vilket sparar både kostnader och reparationsarbete. Våra övervakningssystem och sensorer upptäcker problem och underhållsbehov för maskiner och anläggningar i ett tidigt skede, och dessa uppgifter samlas in och bearbetas via ett helhetsbaserat system.
Modern tillståndskontroll kan göra detta eftersom även små förändringar upptäcks snabbt och tillförlitligt. Vår CMTK underlättar eftermontering av din befintliga utrustning med ett utmärkt kostnads-nyttoförhållande. Håll dig informerad om maskinernas skick hela tiden och gör det möjligt att planera reparationer och utföra förebyggande underhåll.
Komponenter i CMTK-lösningen
Med CMTK får du en helhetslösning för övervakning av maskiner, anläggningar och processer med avseende på temperatur, vibrationer, tryck osv.
1. Toolkit:et
Toolkit:et består av en basenhet (hårdvara) med integrerad programvara för automatisk insamling och utvärdering av sensordata. Balluff erbjuder ett brett utbud av IO-Link-sensorer för att registrera dessa sensordata, liksom alla tillhörande kablar och strömförsörjningar. Balluff erbjuder allt du behöver för att övervaka maskinernas tillstånd från en enda källa.
2. IO-Link-sensorer
Om du redan använder sensorer från andra tillverkare kan de fortfarande anslutas till basenheten. Upp till fyra IO-Link-sensorer kan anslutas per basenhet - oavsett tillverkare. Basenheten kräver inte heller någon anslutning till maskinstyrningen. Detta innebär att dina befintliga system inte behöver anpassas utan endast kompletteras - dina nuvarande strukturer och processer förblir oförändrade.
Användningsmöjligheterna för CMTK är därför praktiskt taget obegränsade.
Fördelar med integrerad tillståndskontroll
Planera tillförlitlighet i din verksamhet
Om maskinerna måste servas plötsligt kan det leda till maskinstillestånd, produktionsstopp och leveransförseningar, vilket alltid är förknippat med höga kostnader. För att förebygga detta problem och öka processens tillförlitlighet har vi på Balluff utvecklat verktygslådan för tillståndskontroll. Vi hjälper dig att se till att maskinen fungerar korrekt, upptäcka oegentligheter och planera maskinunderhållet för att säkerställa en smidig produktionsprocess.
Driftsättning och installation: Driftsättning av systemet och visualisering av data genom plug-and-play.
Toolkit:et kan installeras på några minuter och systemets drift efteråt är också intuitiv och möjlig utan förkunskaper eller tekniska färdigheter.
Systemet kan enkelt anslutas till din befintliga maskin eftersom det kan installeras helt oberoende av molnet och maskinstyrningen.
Om du vill använda data i molnet eller i din egen databas är det också möjligt att tillhandahålla data via MQTT-protokollet. Dessutom är den mångsidigt anpassningsbar till individuella behov genom användning av Docker-teknik.
Flexibel datainsamling via IO-Link
Det flexibla systemet för tillståndskontroll gör det möjligt att ansluta alla typer av sensorer som är IO-Link-kompatibla. Allt från vibrationsgivare till temperaturgivare och trycksensorer kan anslutas till basenheten, även om tillverkaren är en annan. Dessutom är anslutningen inte begränsad till en sensor, utan upp till fyra sensorer kan anslutas till basenheten. Detta möjliggör å ena sidan flexibel datainsamling och å andra sidan extremt exakt datainsamling, eftersom ett stort antal sensorer kan mäta tillståndsövervakningsdata.
Tillförlitlig datautvärdering med fjärrövervakning
Den programvara som redan är installerad på basenheten används för att ställa in och övervaka tröskelvärden. Du kan konfigurera dessa individuellt, beroende på de specifika kraven för den specifika maskinen. De definierade riktvärdena fungerar som tröskelvärden - om de överskrids utfärdas ett varningsmeddelande. På så sätt kan du se till att din produktion alltid går enligt plan.
Med övervakning är du inte bunden till någon plats. Med hjälp av verktygslådan för tillståndskontroll kan du övervaka förhållanden på distans, oavsett var du befinner dig, genom nätverksintegration. Du kan när som helst få tillgång till maskinernas registrerade data var som helst.
CMTK lämpar sig för ett brett spektrum av tillämpningar.
Temperaturövervakning av industriella maskiner
Våra temperatursensorer känner av kontakttemperaturen på viktiga komponenter som spindlar, lager eller motorer, så att maskinernas temperatur kan hållas på rätt nivå. Med hjälp av CMTK-programvaran kan den information som erhålls användas för att temperaturövervakning. kan när som helst hämtas och maskinens tillstånd kan övervakas med hjälp av karakteristiska värden.
Vibrationsövervakning av dina maskiner och system
Överdrivna vibrationer eller svängningar kan upptäckas på ett tillförlitligt sätt och i tid med hjälp av vår verktygslåda för tillståndsövervakning. Till exempel kan elmotorer, fläktar och verktygsmaskiner övervakas med våra övervakning av vibrationer hålla ett öga på dem.
Motorövervakning: övervakar elmotorer på ett tillförlitligt sätt
Upptäck Balluffs heltäckande eftermonteringslösning för övervakning av din elektriska motorer. Undvik oönskade och oplanerade driftstopp genom att använda verktygslådan för tillståndsövervakning för att övervaka motorer på ett tillförlitligt sätt och få information om tillståndet när som helst.
Övervakning av pumpar för att säkerställa driftsäkerhet
För att se till att alla dina pumpar, ventiler och tankar fungerar som de ska och att du dygnet runt informeras om avvikelser från de definierade kontrollvärdena är det klokt att implementera vår CMTK-lösning i varje fall. Verktygslådan för tillståndsövervakning stöder dig genom att Övervakning av pumpar. för att öka driftsäkerheten och spara kostnader.
Tillförlitlig övervakning av dina fläktar och luftsystem
Övervaka dina fläktar och utsugningssystem med Balluffs lösning för övervakning av fläkt. Med hjälp av verktygslådan Condition Monitoring Toolkit kan olika uppmätta variabler, t.ex. tryck och vibrationer, registreras och avvikelser från de definierade värdena upptäckas för att du ska kunna serva dina maskiner i ett tidigt skede och undvika haverier.
Håll ett öga på hydrauliska enheter
Hydrauliska aggregat är centrala komponenter i varje produktionssystem och därför skulle varje maskinfel vara förknippat med höga kostnader på grund av produktionsstopp. Med verktygslådan Condition Monitoring Toolkit kan du enkelt förebygga detta och övervaka dina Hydrauliska system.
Vad kostar verktygslådan för tillståndsövervakning?
Den centrala komponenten i varje CMTK-system är basenheten med integrerad programvara.
Detta kompletteras med ett val av sensorer och ett tillbehörspaket med alla nödvändiga kablar.
Basenhet |
IO-Link-sensorer |
Tillbehör |
---|---|---|
|
|
|
Kostnader av engångskaraktär |
Engångskostnader. |
Engångskostnader. |
|
|
|
Verktygslåda för tillståndskontroll | Givarteknik | Dubbelkontakterade kablar |
Har du några frågor, önskemål eller förslag?
Vänligen fyll i följande kontaktformulär. Vi svarar dig omedelbart.