Balluff Engineering Tool
Konfigurera IO-Link-enheter snabbt och enkelt
Industriella nätverk med kommunikationsstandarden IO-Link stödjer mångsidig och effektiv digital produktion, där IO-Link säkerställer sömlös kommunikation från sensorn till internet.
När antalet enheter som används ökar är konfiguration och diagnostik mycket tidskrävande och kräver särskild expertis. För att öka systemeffektiviteten och förenkla arbetet för driftsättare, programmerare och underhållspersonal ger användningen av kraftfulla programvaror som Balluff Engineering Tool ett betydande mervärde.
Den möjliggör nämligen en tillverkaroberoende och central drifttagning, konfiguration och parametrering av IO-Link-enheter enligt IO-Link-standarden för sensorer och ställdon.
Enkel användning
Den lättanvända programvaran ger central åtkomst till parametrering för alla IO-Link-enheter i ett nätverk. Den ger en översikt över statusen för alla IO-Link-enheter och informerar om händelser och fel. Användaren kan enkelt dokumentera nätverkets aktuella status och - utan en programmerbar logisk styrenhet (PLC) - testa in- och utgångar och därmed undvika kabeldragningsfel.
Snabbare drifttagning
Dessutom kan Balluff IO-Link Engineering Tool användas för att spara och återanvända enhetsinställningar och till och med hela maskin- eller systemkonfigurationer. Detta förenklar och påskyndar drifttagningen och hjälper till att snabbt ändra inställningarna på en enhet när kabeldragningsproblem upptäcks och maskinen testas.
Kortare underhållstider
Programvaran underlättar även underhåll och service av IO-Link-nätverk: saknade eller felaktigt anslutna enheter kan snabbt upptäckas och ändringar i parametreringen av en enhet kan analyseras och enkelt åtgärdas. Och om en enhet skulle gå sönder kan de sparade parametrarna återställas efter ett enhetsbyte - detta minskar underhållstiderna och ökar systemtillgängligheten.
Fördelarna med Balluff Engineering Tool i korthet
- Kortare idrifttagningstid tack vare snabbare inställning av IO-Link-enheter, även utan PLC
- Undvik fel genom att testa IO-Link-ledningarna före idrifttagningen
- enklare inställning av IO-Link-nätverk tack vare tydligt gränssnitt och intuitiv användning
- Central åtkomst till parametrering av alla IO-Link-enheter och översikt över anslutningsstatus för hela IO-Link-topologin
- högre effektivitet - endast en programvara för alla IO-Link-givare och ställdon oavsett tillverkare och för alla Profinet- och Ethernet/IP IO-Link-nätverksmoduler från Balluff
- Enkel återanvändning av parametrar för givare
- Importera snabbt och säkert hela IO-Link-topologier från seriemaskiner till maskinen utan tidskrävande programmering av PLC-moduler
- Ökad systemtillgänglighet tack vare kortare underhållstider
"Ju fler IO-Link-enheter som finns i ett system, desto fler parametrar måste kontrolleras eller ändras.
Diagnostik och felsökning blir mer komplexa för varje maskin och tar mycket tid i anspråk. Det är precis här som vårt Balluff Engineering Tool kommer in i bilden."
Heiko Mahr, produktchef Balluff
Balluff Engineering Tool finns tillgängligt kostnadsfritt
Programvaruverktyget kan installeras på PC och laptops och finns tillgängligt kostnadsfritt.
BET erbjuder funktioner för:
- Konfiguration av Profinet- och Ethernet IP-enheter
- Hitta IO-Link-masters och IO-Link-enheter i Profinet/Ethernet IP-topologin
- Arbeta med upp till 50 IO-Link-master i en topologi
- Spara och återställa konfigurationer av IO-Link-topologin för hela system
- Dokumentera IO-Link-topologin för ditt system
- Testa in- och utgångar på IO-Link-enheter även utan PLC
- Skriva processdata från IO-Link-enheter
- Läsa/skriva IO-Link-enheter utan/med PLC
Utbudet av funktioner utökas kontinuerligt.
Balluff Engineering Tool BET är en del av Smart Automation and Monitoring System från Balluff, som innehåller komponenter och programvarulösningar för automatisering och övervakning av hela produktionslinjen för att möjliggöra standardiserad drift, konfiguration och diagnostik.
Downloads
-
The Balluff Engineering Tool makes IO-Link even simpler