Produktrelaterade tjänster
Individuella produkter efter mått – från förmontering till engineering-tjänster.

Alla givare, system och tillbehör från Balluff kan du även få måttanpassade och individuellt omformade för dina specifika krav. Grunden för detta är en snabb bedömning av genomförbarhet under vilken vi analyserar och utvärderar dina behov. Utifrån denna beslutar du om du vill ha en standardprodukt eller en måttillverkad produkt.
Våra tjänster sträcker sig från ändring av höljet via engineering-tjänster och förmontering till komplex programmering. På så sätt får du den optimala lösningen för din applikation. Driftsättningen blir snabbare tack vare förmonterade produkter som är anpassade för applikationen. Och du slipper testkörningar med avbrott på grund av störningar. Allt för att din anläggning ska bli så effektiv som möjligt.
- snabb och transparent bedömning av genomförbarhet
- optimal lösning för din applikation
- konkurrensfördelar tack vare maximal effektivitet
Expressproduktion av lägesgivare
Högsta systemtillgänglighet tack vare leverans redan på beställningsdagen
Våra mikropulslägesgivare BTL kan vi tillhandahålla på rekordtid: inom 24 timmar från orderingången har vår givare tillverkats för dig. Självklart i Balluffs beprövade kvalitet. Om du beställer innan klockan 10 tillverkar vi samma dag och skickar lägesgivarsystemet till dig innan 17:00, på begäran med express.
Kontakta oss först eftersom det inte går att expresstillverka alla typer.
Vår express-telefon: +031-340 86 30.
- minskning av stilleståndstider och kostnader
- ökad produktivitet och systemtillgänglighet
Individuella programvarugränssnitt
Optimera din Industrial RFID-applikation med individuellt användargränssnitt.
Handenheterna blir betydligt enklare att använda om användargränssnittet är anpassat för just din applikation. Till exempel ökar användarvänligheten märkbart om varje användare endast får se de data som är relevanta för honom/henne.
Våra programvarutekniker realiserar dina specifikationer efter en ingående analys och rådgivning och optimerar användargränssnittet individuellt för din applikation.
På så sätt visas alla relevanta data på ett överskådligt sätt och användaren kan skriva och läsa av taggarna mycket snabbare och enklare. Samtidigt tillämpas företagsidentiteten på detta medium utan att den egna IT-avdelningen behöver användas.
Individuella RFID-taggar
Snabbare driftsättning och högre komfort med förprogrammerade RFID-taggar.
Om det endast ska ske avläsning eller identifiering av KLT-lådor på ett monteringsband räcker det ofta att skriva ett löpnummer eller en specialkod på taggen.
Detta programmeringsarbete utför vi gärna åt dig. Du får då färdigskrivna LF-, HF- eller UHF-taggar från fabrik som är klara att användas. Och sparar mycket tid vid kontinuerlig drift. Vi behöver endast dina data, önskat format och den del av taggen där lagringen ska ske.
Utnyttja vår service för högre komfort och snabb driftsättning.
- kostnadseffektiva – inget behov av separat maskinvara för att skriva data
- tidssparade eftersom programmering av skrivrutiner inte behövs
- enkel efterbeställning med samma specifikationer