Visionslösningar med USB-gränssnitt
Hög prestanda tack vare plug-and-play
USB-kameror överför bilddata via kostnadseffektiva standardgränssnitt som finns på alla datorer. Vi erbjuder kameror med USB 2.0 eller USB3 vision-gränssnitt - perfekt för olika tillämpningar inom maskinseende, oavsett om det gäller ett PC-baserat eller ett inbyggt system.
USB 2.0 möjliggör billiga realtidsapplikationer med medelhög bandbredd och låg CPU-belastning, medan USB 3 är särskilt lämpligt för applikationer med stora datavolymer, hög upplösning eller högt färgdjup i 24/7-drift och låga krav på kabellängd.
Fördelarna
Kameror med USB-gränssnitt erbjuder många fördelar. Framför allt den utbredda användningen av USB-gränssnitt ger många fördelar. Vanliga USB-kablar räcker nämligen oftast till även för högpresterande industrikameror.
-
Lågt pris
USB-komponenter är vanliga och billiga - därför är kamerorna också motsvarande billigare. -
Tillgängliga tillbehör
Tack vare den utbredda användningen av USB finns det också ett stort utbud av billiga tillbehör. -
Enkel hantering
Ingen installation av speciella gränssnittskort krävs för att ställa in kameran
Du väljer själv: USB 2.0 eller USB3 Vision
Våra USB 2.0 industrikameror är små, praktiska och kostnadseffektiva - och det är svårt att föreställa sig medicinteknik och mikroskopi utan dem. Vi erbjuder ett brett utbud av olika konstruktioner för olika tillämpningar: med eller utan hölje, som en kortvariant eller enkelkort, med eller utan digitala anslutningar.
USB 2.0-gränssnittet är särskilt lämpligt för kostnadskritiska tillämpningar och korta avstånd mellan kamera och utvärderingsenhet. Det stöder en bruttobandbredd på 480 MBit/s. Längder på upp till 8 m är möjliga med mycket god industrikabelkvalitet, och upp till 3,5 m med standardkabelkvalitet. Impact Acquire SDK är den enhetliga drivrutinen för alla våra produkter.
Men det finns knappast någon ny PC-hårdvara som inte är utrustad med USB 3. Fördelarna är uppenbara: gränssnittet stöder en bruttobandbredd på 5000 Mbps. Med en maximal kabellängd på 3,5 m, eller upp till 8 m med utvalt kabelmaterial, är USB 3 särskilt lämpligt för applikationer med hög upplösning, hög bildfrekvens och korta avstånd mellan kamera och utvärderingsenhet.
Med optiska kablar kan dock avståndet mellan kamera och utvärderingsenhet ökas till upp till 100 m - vilket inte ens är dyrt, eftersom USB 3 som massmarknad erbjuder en stor, billig tillbehörsportfölj.
Bildbehandlingsstandarden USB3 Vision reglerar kommunikationen mellan bildinsamlingsenheten och applikationen via USB 3.0: den definierar - precis som GigE Vision - ett transportlager, som i sin tur reglerar sökningen efter en enhet (Device Detection), konfigurationen (Register Access), strömmandet av data (Streaming Data) och hanteringen av händelser (Event Handling). Den tillhandahåller också ett gränssnitt till GenICam.
Som alla större standarder är USB3 Vision definierad on-the-wire, med den välkända fördelen av plug-and-play, att komponenter helt enkelt kan anslutas och fungera.
Våra produkter
Upptäck våra kameror med USB-gränssnitt.
Alla våra kameror med USB-gränssnitt är kompatibla med bildbehandlingsstandarderna GenICam, GenTL (Producer) och USB3 Vision.
Vi är aktivt involverade i utformningen av industriell bildbehandling: Vi har alltid legat i framkant som drivande kraft i olika standardiseringskommittéer - inklusive USB3 Vision-kommittén.