Endüktif yakınlık anahtarları
Endüktif sensörler
Uygun:
25 serisi
Balluff, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için çok çeşitli endüktif yaklaşım anahtarları sunar. Standart, yüksek basınca dayanıklı, hijyen / yıkama uyumlu, faktör 1, mıknatıs geçirmez, kaynak geçirmez, sıcaklığa dayanıklı, patlamaya dayanıklı veya NAMUR olsun, farklı gövde malzemeleri ve sızdırmazlık yöntemleri sayesinde portföyümüzde bireysel uygulamanız için doğru ürünü bulmanız garanti edilir. Çok çeşitli durumlarda kolay entegrasyon ve alanın sınırlı olduğu yerlerde bile optimize edilmiş çözümler için farklı tasarımlar, gövde çapları ve diş boyutları sunuyoruz.
Dünya çapında kullanılan teknoloji optimum fiyat-performans oranına sahiptir ve büyük miktarlar için bile kısa teslimat sürelerinde tedarik edilebilir.
Balluff'un endüktif yaklaşım anahtarları ile sistemlerinizin kullanılabilirliğini artırın ve aynı zamanda bakım ve depolama maliyetlerini azaltın.
Özel özellikler
- Fiş veya kablo bağlantısı
- Silindirik ve çeşitli dikdörtgen tasarımlar
- DC-3/4 kablo, IO-Link ve DC, AC ve AC/DC-2 kablo için varyantlar
- Yıkamalı ve yıkamasız sensörler
- Kısa ve uzun tasarımlar
- Sabit stoplu ve stopsuz
- 500 bar'a kadar yüksek basınca dayanıklı sensörler
- 230°C'ye kadar yüksek sıcaklık sensörleri
- Yüksek kimyasal dirence ve IP69K'ya kadar yüksek koruma derecesine sahip sensörler
- Manyetik alana dayanıklı sensörler
- Kaynak geçirmez sensörler
- Faktör 1 sensörleri veya NAMUR sensörleri
25 serisi
modeli serisi | Stil | Range Sn max. | Anahtarlama fonksiyonu | Anahtarlama çıkışı | Bağlantı tipi | Montaj | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES G SDişsiz silindirik versiyon |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES M MSilindirik minyatür versiyon |
M4x0.5, M5x0.5 | 5 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES M SSilindirik versiyon |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC | Push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | flush, gömülü olmayan, yarı gömülü | |
BES Q26 S26 mm yüksekliğinde kare versiyon |
26x26 | 10 mm | Normalde açık (NO) | polarize, PNP | Konnektörlü kablo, Konnektör | flush | |
BES Q40 S40 mm yüksekliğinde kare versiyon |
40x40 | 40 mm | Normalde açık (NO), NO/NC | NPN, PNP | Vidalı terminaller, Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES Q80 S80 mm yüksekliğinde kare versiyon |
80x80 | 50 mm | Normalde açık (NO), NO/NC | NPN, polarize, PNP | Vidalı terminaller, Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES Q MKare kompakt versiyon |
8x8, 5x5 | 3 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC | NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | flush | |
BES R SKübik versiyon |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES M F1Silindirik tasarımda faktör 1 |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES Q40 F140 mm yüksekliğinde kare tasarımda faktör 1 |
40x40 | 40 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC | NPN, PNP | Konnektör | flush, gömülü olmayan, Bir tarafa çıkıntılı | |
BES R F1Geçiş delikli kübik tasarımda faktör 1 |
32x20x8 | 5 mm | Normalde açık (NO) | PNP | Konnektörlü kablo | flush | |
BES M HTSıcaklığa dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | Normalde açık (NO), NO/NC | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES Q12 HTSıcaklığa dayanıklı uygulamalar için 12 mm yüksekliğinde kare versiyon |
12x12 | 4 mm | Normalde açık (NO) | PNP | Kablo | flush | |
BES Q40 HTSıcaklığa dayanıklı uygulamalar için 40 mm yüksekliğinde kare versiyon |
40x40 | 25 mm | Normalde açık (NO) | amplifikatör anahtarlaması için, PNP | Konnektör | gömülü olmayan | |
BES Q8 HTSıcaklığa dayanıklı uygulamalar için 8 mm yüksekliğinde kare versiyon |
8x8 | 2 mm | Normalde açık (NO) | PNP | Kablo | flush | |
BES M MFManyetik alana dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Normalde açık (NO), NO/NC | NPN, PNP | Konnektör | flush, gömülü olmayan, yarı gömülü | |
BES Q40 MFManyetik alana dayanıklı uygulamalar için 40 mm yüksekliğinde kare versiyon |
40x40 | 40 mm | Normalde açık (NO), NO/NC | PNP | Konnektör | flush, gömülü olmayan, Bir tarafa çıkıntılı | |
BES R MFManyetik alana dayanıklı uygulamalar için kübik versiyon |
32x20x8 | 7 mm | Normalde açık (NO) | PNP | Kablo, Konnektörlü kablo | flush | |
BES M PYüksek basınca dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör, Uçlar | flush, gömülü olmayan, yarı gömülü | |
BES M FMTamamen metal gövdeli silindirik versiyon |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Konnektör | flush | |
BES M HHijyenik uygulamalar için silindirik versiyon |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | PNP | Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES G EXPotansiyel olarak patlayıcı ortamlar için dişsiz silindirik tasarım |
D6.5 | 1 mm | Kablo | flush | |||
BES M EXPotansiyel olarak patlayıcı ortamlar için silindirik versiyon |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Normalde açık (NO) | PNP | Kablo, Konnektör | flush, gömülü olmayan | |
BES Q40 EXPotansiyel olarak patlayıcı ortamlar için 40 mm yüksekliğinde kare versiyon |
40x40 | 35 mm | Konnektör | flush, gömülü olmayan | |||
BES SPÖzel versiyon |
2 mm | Normalde açık (NO) | PNP/NPN | Konnektör | flush |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.