Endüktif konum sensörleri

Endüktif sensörler

Uygun:

4 serisi

Endüktif konum sensörlerimiz dar kurulum koşullarında da etkileyicidir: Mükemmel şekilde entegre edilebilir ve maksimum hassasiyete sahip metalik nesnelerin endüktif konum ölçümleri de temassızdır ve bu nedenle aşınmaz. Basit bir hedef aracılığıyla doğrusal ölçüm yollarını güvenilir bir şekilde algılarlar. Dönen disk gibi basit bir makine bileşeni hedef olarak kullanılabilir. Versiyona bağlı olarak, ölçülen değerler IO-Link üzerinden veya analog çıkış sinyali olarak verilir.

Sensörlerin ana uygulama alanı, tahrik millerinin ve bağlama cihazlarının izlenmesidir. Burada endüktif konum sensörleri hatasız bir bağlama işlemi sağlar. Buna ek olarak, konumlandırma sistemi makine mühendisliğinde doğrusal hareketlere sahip diğer birçok uygulama için de kullanılabilir, örneğin delme derinliğini, kıskaç konumlarını, silindir konumlarını, valf konumlarını vb. tespit etmek için Yüksek tekrarlama hassasiyeti, yüksek derecede tekrarlanabilirlik sağlar. Yüksek tekrarlama hassasiyeti optimum proses kalitesi sağlar.

Özel özellikler

  • Ölçüm aralıkları 0...133 mm arasında ayarlanabilir
  • Mekanik ayarlama gerekmez
  • Temassız olduğu için aşınmaz
  • Yüksek tekrarlama hassasiyeti ve hassas konumlandırma
  • Analog ve dijital arayüzler

4 serisi

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.