Endüktif yakınlık anahtarları

Endüktif sensörler

Uygun:

25 serisi

Balluff, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için çok çeşitli endüktif yaklaşım anahtarları sunar. Standart, yüksek basınca dayanıklı, hijyen / yıkama uyumlu, faktör 1, mıknatıs geçirmez, kaynak geçirmez, sıcaklığa dayanıklı, patlamaya dayanıklı veya NAMUR olsun, farklı gövde malzemeleri ve sızdırmazlık yöntemleri sayesinde portföyümüzde bireysel uygulamanız için doğru ürünü bulmanız garanti edilir. Çok çeşitli durumlarda kolay entegrasyon ve alanın sınırlı olduğu yerlerde bile optimize edilmiş çözümler için farklı tasarımlar, gövde çapları ve diş boyutları sunuyoruz.

Dünya çapında kullanılan teknoloji optimum fiyat-performans oranına sahiptir ve büyük miktarlar için bile kısa teslimat sürelerinde tedarik edilebilir.

Balluff'un endüktif yaklaşım anahtarları ile sistemlerinizin kullanılabilirliğini artırın ve aynı zamanda bakım ve depolama maliyetlerini azaltın.

Özel özellikler

  • Fiş veya kablo bağlantısı
  • Silindirik ve çeşitli dikdörtgen tasarımlar
  • DC-3/4 kablo, IO-Link ve DC, AC ve AC/DC-2 kablo için varyantlar
  • Yıkamalı ve yıkamasız sensörler
  • Kısa ve uzun tasarımlar
  • Sabit stoplu ve stopsuz
  • 500 bar'a kadar yüksek basınca dayanıklı sensörler
  • 230°C'ye kadar yüksek sıcaklık sensörleri
  • Yüksek kimyasal dirence ve IP69K'ya kadar yüksek koruma derecesine sahip sensörler
  • Manyetik alana dayanıklı sensörler
  • Kaynak geçirmez sensörler
  • Faktör 1 sensörleri veya NAMUR sensörleri

25 serisi

modeli serisi Stil Range Sn max. Anahtarlama fonksiyonu Anahtarlama çıkışı Bağlantı tipi Montaj
Hareketler

BES G S

Dişsiz silindirik versiyon
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan

BES M M

Silindirik minyatür versiyon
M4x0.5, M5x0.5 5 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan

BES M S

Silindirik versiyon
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan, yarı gömülü

BES Q26 S

26 mm yüksekliğinde kare versiyon
26x26 10 mm Normalde açık (NO) polarize, PNP Konnektörlü kablo, Konnektör flush

BES Q40 S

40 mm yüksekliğinde kare versiyon
40x40 40 mm Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Vidalı terminaller, Konnektör flush, gömülü olmayan

BES Q80 S

80 mm yüksekliğinde kare versiyon
80x80 50 mm Normalde açık (NO), NO/NC NPN, polarize, PNP Vidalı terminaller, Konnektör flush, gömülü olmayan

BES Q M

Kare kompakt versiyon
8x8, 5x5 3 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush

BES R S

Kübik versiyon
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan

BES M F1

Silindirik tasarımda faktör 1
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Normalde açık (NO) NPN, PNP Konnektör flush, gömülü olmayan

BES Q40 F1

40 mm yüksekliğinde kare tasarımda faktör 1
40x40 40 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Konnektör flush, gömülü olmayan, Bir tarafa çıkıntılı

BES R F1

Geçiş delikli kübik tasarımda faktör 1
32x20x8 5 mm Normalde açık (NO) PNP Konnektörlü kablo flush

BES M HT

Sıcaklığa dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan

BES Q12 HT

Sıcaklığa dayanıklı uygulamalar için 12 mm yüksekliğinde kare versiyon
12x12 4 mm Normalde açık (NO) PNP Kablo flush

BES Q40 HT

Sıcaklığa dayanıklı uygulamalar için 40 mm yüksekliğinde kare versiyon
40x40 25 mm Normalde açık (NO) amplifikatör anahtarlaması için, PNP Konnektör gömülü olmayan

BES Q8 HT

Sıcaklığa dayanıklı uygulamalar için 8 mm yüksekliğinde kare versiyon
8x8 2 mm Normalde açık (NO) PNP Kablo flush

BES M MF

Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Konnektör flush, gömülü olmayan, yarı gömülü

BES Q40 MF

Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için 40 mm yüksekliğinde kare versiyon
40x40 40 mm Normalde açık (NO), NO/NC PNP Konnektör flush, gömülü olmayan, Bir tarafa çıkıntılı

BES R MF

Manyetik alana dayanıklı uygulamalar için kübik versiyon
32x20x8 7 mm Normalde açık (NO) PNP Kablo, Konnektörlü kablo flush

BES M P

Yüksek basınca dayanıklı uygulamalar için silindirik versiyon
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör, Uçlar flush, gömülü olmayan, yarı gömülü

BES M FM

Tamamen metal gövdeli silindirik versiyon
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP Konnektör flush

BES M H

Hijyenik uygulamalar için silindirik versiyon
M18x1, M12x1 8 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) PNP Konnektör flush, gömülü olmayan

BES G EX

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için dişsiz silindirik tasarım
D6.5 1 mm Kablo flush

BES M EX

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için silindirik versiyon
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm Normalde açık (NO) PNP Kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan

BES Q40 EX

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için 40 mm yüksekliğinde kare versiyon
40x40 35 mm Konnektör flush, gömülü olmayan

BES SP

Özel versiyon
2 mm Normalde açık (NO) PNP/NPN Konnektör flush

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.