- Endüktif Namur sensörler
- Endüktif halka ve boru sensörleri
- Endüktif mesafe sensörleri
- Endüktif pozisyonlama sistemleri
- Endüktif ve tümüyle metal sensörler
- Hijyenik endüktif sensörler
- Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Kaynak bağışıklığına sahip endüktif sensörler
- Manyetik alanlara dayanıklı endüktif sensörler
- Standart endüktif sensörler
- Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
- Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler
Endüktif Faktör 1 sensörler
Endüktif sensörler
Uygun:
69 sürümleri
Balluff'un BES endüktif faktör 1 sensörleri, farklı metal türlerinin yüksek hassasiyetle düzgün bir şekilde tanımlanması gereken yerlerde kullanılabilir. Anahtarlama mesafesinde bir azaltma faktörü olmadan, tüm metalleri tanımak için her yönden güvenilir bir sensör: demir ve demir dışı metaller, çelik, pirinç, alüminyum vb. Ek olarak, manyetik alanlara dirençlidirler, kaynak tesisleri gibi güçlü elektromanyetik alana sahip alanlarda kullanılabilirler. Kaynak sıçramasına karşı koruma için PTFE kaplamalı değişkenler de sunuyoruz.
Özellikler
- Tüm metallerde azalma faktörü olmadan yüksek algılama mesafesi
- Manyetik alan dirençlidir
- Farklı metallerde kurulum yapılabilir
- Yüksek hassasiyet ve esnek kullanım
- Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur
kullanılabilirlik
69 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Boyut | Arayüz | Aralık | Anahtarlama frekansı | Dış gövde malzemesi | Bağlantı | Ek özellikler | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES021MBES Q40KFU-PAC40E-S04G |
102.92 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 40 mm | 100 Hz | PBT | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Faktör 1 | |
BES02KPBES M30ML-PSC20E-S04G-W |
136.98 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Normalde açık (NO) | 20 mm | 1000 Hz | Pirinç, PTFE kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Faktör 1, Kaynak dayanımı | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
84.44 EUR | Ø 8 x 57 mm | PNP Normalde açık (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Faktör 1, Kaynak dayanımı | |
BES04AHBES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W50 |
396.63 EUR | 32 x 20 x 8 mm | PNP Normalde açık (NO) | 5 mm | 20 Hz | Paslanmaz çelik | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR | Faktör 1, Kaynak dayanımı | |
BES04REBES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 |
451.61 EUR | 32 x 20 x 8 mm | PNP Normalde açık (NO) | 5 mm | 20 Hz | Paslanmaz çelik, PTFE kaplamalı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, Silikon | Faktör 1, Kaynak çapağına dirençli dış gövde, Kaynak dayanımı | |
BES05ALBES M18ME-PSC12E-S04G-W08 |
95.99 EUR | Ø 18 x 56 mm | PNP Normalde açık (NO) | 12 mm | 2000 Hz | Pirinç, PTFE kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Faktör 1, Daha geniş sıcaklık aralığı, Kaynak çapağına dirençli dış gövde | |
BES05NCBES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 |
127.28 EUR | Ø 18 x 56 mm | PNP | 8 mm | 110 Hz | Paslanmaz çelik, kaplamalı | Konnektör-erkek, 3-kutup | Faktör 1 | |
BES05KPBES M12ME-PSC40A-S04G-W08 |
81.2 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Normalde açık (NO) | 4 mm | 2000 Hz | Pirinç, PTFE kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Faktör 1, Daha geniş sıcaklık aralığı, Kaynak çapağına dirençli dış gövde, Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m) | |
BES05Y2BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 |
86.39 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Normalde açık (NO) | 3 mm | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | Pirinç, PTFE kaplamalı | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Faktör 1, Daha geniş sıcaklık aralığı, Kaynak dayanımı mevcuttur (manyetik alan 100kA/m), Kaynak çapağına dirençli dış gövde | |
BES0603BES Q40KFU-PSC40E-S04K |
63.53 EUR | 40 x 40 x 66 mm | PNP Normalde açık (NO) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Faktör 1 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.