Fotoelektrik sensörler

Varlığı, şekli, rengi, mesafeyi ve kalınlığı kontrol eden etkileyici uzman sensörler

Optoelektronik sensörler

Fotoelektrik sensörler robotik, otomasyon, montaj ve kullanım için optimize edilmiş olan varlığı, şekli, rengi, mesafeyi ve kalınlığı kontrol eder. Onlar çeşitli güçlere sahip gerçek uzmanlardır: parçaları tespit etme ve sayma, istif yüksekliklerini izleme, camdan algılama, küçük parçaları hizalama, tespit işaretleri, dolum seviyesi tespiti ve çok daha fazlası!

Kırmızı ışık ve mavi ışıktan kızılötesi ve lazer teknolojisine kadar tüm ışık türlerine sahip sensörler sunuyoruz. Çok çeşitli aralıklarda, arka plan bastırmalı ve bastırmasız. Mevcut tasarımların çeşitliliği size en yüksek esnekliği garanti eder. Özel uygulamalar için örneğin mini sensörler, renk sensörleri, ışık bantları ve kontrast tarayıcılar mevcuttur.

Faydaları

  • Parça tanıma ve sayma
  • Yığın yüksekliği izleme
  • Camdan algılama
  • Küçük parçaları algılama
  • Marka tanıma
  • Doldurma seviyesi tespiti ve çok daha fazlası

Işık düğmesi

  • Yüzey, renk ve malzemeye bağlı olarak kontrast farklılıklarını tespit etmek için idealdir
  • Arka plan bastırmalı dağınık sensörler için: yüzey, renk ve malzemeden neredeyse bağımsız olarak farklı aralıklarda güvenilir nesne algılama
  • Oldukça görünür ışık demeti sayesinde uygun maliyetli ve montajı ve hizalaması kolay
  • retro-reflektif ve through-beam sensörlere kıyasla daha kısa menziller
  • Sadece bir elektrikli cihazın kurulumu
  • Tanınması zor nesnelerin mükemmel algılanması için mavi ışıklı ışık tarayıcıları

Retro-yansıtıcı sensörler

  • Geniş montaj toleransları sayesinde kolay hizalama
  • Uzun menziller için geniş reflektörler
  • Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak güvenilir algılama
  • polarize filtre ile parlak nesneleri tespit etmek için de uygundur
  • Sadece bir elektrikli cihaz artı reflektör montajı

Karşılıklı tip sensörler

  • Mükemmel tekrarlanabilirlik sayesinde konumlandırma işlemleri için idealdir
  • Kirlenmeye karşı son derece dirençli ve geniş bir işlevsel rezerve sahip
  • Geniş çalışma alanları için idealdir
  • Verici ve alıcı ayrı dış gövdelerde

Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri

  • Farklı ışık türleri (kırmızı ışık, kızılötesi, lazer)
  • Sağlam metal gövde veya kompakt plastik gövde
  • Hassas algılama ve yüksek tekrarlama hassasiyeti
  • Farklı şekil ve boyutlarda geniş seçenekler
  • Zaman alan ayarlamalara gerek yok

Optik pencereler

  • Çerçeve içindeki her alanda aynı yüksek çözünürlük
  • Çapı 0.8 mm'ye varan küçük parçaları algılar
  • M8 standart soket konnektörlü dayanıklı metal dış gövde
  • Ayarlanabilen hassasiyet ve çıkış sinyal uzunluğu
  • Dinamik ve statik değişkenler
  • Birden fazla çerçeve boyutu sunan modüler yapı kiti

Işık şeritleri ve ışık ızgaraları

  • Sabit montaj ve hassas hizalama için sağlam metal gövde
  • Büyük nesneler için de uygundur
  • Çeşitli sinyal çıkışları mevcuttur
  • Hızlı bir şekilde kullanılabilir
  • kontrolör, PC veya yazılım gibi ek aksesuarlar gerekmez

Renk sensörleri

  • Yüksek anahtarlama frekansı
  • Ekranlı veya ekransız
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı
  • Yerden tasarruf sağlayan kurulum için küçük gövdeli varyantlar
  • Tipine bağlı olarak, güçlü beyaz ışık kaynağı sayesinde 400 mm'yi bulan yüksek aralık
  • Yapılandırmayı kolaylaştıran opsiyonel IO-Link arayüzü
  • İstenilen sayıda cisim arasında farklılaştırma
  • Çok yüksek renk çözünürlüğü
  • Uygulamaya özel parametrelendirme

Kontrast sensörleri

  • Hızlı prosesler için hassas anahtarlama - 30 kHz'e kadar yüksek anahtarlama frekansı
  • Farklı ışık türleri (lazer, kırmızı/yeşil/mavi veya beyaz ışık)
  • Lazer ile uzun menziller
  • Kolay hizalama için son derece görünür ışık noktaları
  • Nabız uzantıları
  • Harici öğretme mümkün
  • analog çıkış sinyali ile de mevcuttur
  • Ekran üzerinden kolay ayarlama (ekran olmadan da mevcuttur)
  • Farklı uygulamalar için farklı seriler

Lüminesans sensörler

  • UV ışığı – harici lamba veya ışık kaynağı gerekli değildir
  • Tek bir düğmeye basarak programlanabilir – ayrı yazılım gerekmez
  • Dayanıklı ve endüstri sınıfı yapılandırmalar

Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar

  • Düşük kontrast farklılıklarını algılamak için
  • Çok hızlı – 8 kHz'e kadar
  • Yüksek pozisyonlama doğruluğu
  • Esnek şekilde monte edilebilir, montajı kolaydır
  • Ek fonksiyonlar mevcut (parametrelendirilebilir)
  • Mekanik dayanımlıdır
  • Son derece hassas anahtarlama
  • Tek yollu veya algılama prensibi ile
  • Düz veya açılı optikler
  • Silindir şapka raylarına montaj için kompakt konfigürasyon
  • Ekranlı veya ekransız
  • Farklı ışık tipleri (kırmızı veya kızılötesi)
  • Analog çıkış sinyali ile isteğe bağlı olarak da temin edilebilir
  • Cam ve plastik fiberler için farklı model ve seriler

Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)

  • Yüksek fonksiyon rezervi
  • Yüksek kaliteli malzemeler ve kesin işleme
  • Homojen optik özellikler
  • Çeşitli kaplama malzemeleri, uzunlukları ve çapları ile kompakt, esnek ve sağlam
  • Sensörde öğretmeyi giriş ile veya özellikle IO Link ile kolayca yapın
  • Talep üzerine teşhis ve durum izleme fonksiyonları ile
  • Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen fiberler olarak da mevcuttur

Mikromote - optik sensör kafaları

  • en yüksek hassasiyete sahip geniş sensör kafası seçenekleri: microspot, nanospot, lazer, kızılötesi, klasik kırmızı ışıklı LED
  • Hedef ve gerçek değerlerin görüntülendiği analog, dijital, dinamik (Micromote ürün ailesine bağlantı - optik sensör kafaları için amplifikatörler) için amplifikatör
  • mükemmel teknik parametreler
  • tutucularda optimum kullanım

Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör

  • harici bir değerlendirme ünitesini (amplifikatör) son derece küçük optoelektronik sensör kafalarıyla birleştirir (Micromote ürün ailesine bağlantı - optik sensör kafaları)
  • son derece dar alanlar ve hareketli makine elemanları için bile uygundur

Optik mesafe sensörleri

  • Kısa, orta ve uzun ölçüm aralıklarında mesafe ölçümü ve izleme için ideal
  • Neredeyse tüm ürünler için ayarlanabilir anahtarlama noktalarına sahip ek anahtarlama çıkışları mevcuttur
  • Sensörün öğretme girişi veya düğmesi aracılığıyla öğretilmesi
  • İsteğe bağlı olarak basit parametrelendirme ve ek fonksiyonlar için IO-Link arayüzü ile

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.