- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
19 sürümleri
Balluff'un Micromote sistemi özellikle küçüktür ve bu nedenle çok esnek bir şekilde kullanılabilir. Harici bir değerlendirme ünitesini (amplifikatör) son derece küçük optoelektronik sensör kafalarıyla birleştirir. Bu, onu son derece dar alanlar ve hareketli makine elemanları için bile uygun hale getirir.
özellikler
- harici bir değerlendirme ünitesini (amplifikatör) son derece küçük optoelektronik sensör kafalarıyla birleştirir (Micromote ürün ailesine bağlantı - optik sensör kafaları)
- son derece dar alanlar ve hareketli makine elemanları için bile uygundur
kullanılabilirlik
19 sürümleri
sipariş kodu | Price | Boyut | Arayüz | Anahtarlama frekansı | Ayarlayıcı | Bağlantı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00P9BAE SA-OH-031-YP-DV02 |
231.87 EUR | 15 x 36 x 61 mm | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 10000 Hz | Sürgülü sviç 3 konumlu | Kablo, 2.00 m, PVC | |
BAE011CBAE SA-OH-060-YI-S75G |
191.96 EUR | 10 x 32.5 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1 | 500 Hz | IO-Link ile konfigürasyon | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
294.29 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | IO-Link ile konfigürasyon, düğme | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
294.29 EUR | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | IO-Link ile konfigürasyon, düğme | Kablo, 2 m, PUR | |
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
294.29 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analog, voltaj 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, düğme | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
294.29 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analog, voltaj 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, düğme | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
294.29 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analog, voltaj 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, düğme | Kablo, 2 m, PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
294.29 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analog, akım 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, düğme | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
294.29 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analog, akım 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, düğme | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
294.29 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analog, akım 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, düğme | Kablo, 2 m, PUR |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.