Optik pencereler

Fotoelektrik sensörler

Uygun:

2 serisi

BOW optik pencerelerimiz, nesnelerin yalnızca belirli noktalarda değil bir alan üzerinde taranması gerektiğinde kullanışlıdır. Çok sayıdaki paralel ışınlar geniş bir penceredeki nesneleri tespit etmelerini sağlar. Aynı zamanda, optik pencerelerimiz çerçevenin her noktasında eşit çözünürlük sağlar.

Balluff optik pencereleri dinamik ve statik modeller olarak sunulur. Dinamik sürüm, besleyici aygıtlardan etkilenmeden yalnızca aktif alandaki hareketli nesneleri tanır. Hızlı hareket eden, karışık öğeleri taramak ve saymak için idealdirler.

Özellikler

  • Çerçeve içindeki her alanda aynı yüksek çözünürlük
  • Çapı 0.8 mm'ye varan küçük parçaları algılar
  • M8 standart soket konnektörlü dayanıklı metal dış gövde
  • Ayarlanabilen hassasiyet ve çıkış sinyal uzunluğu
  • Dinamik ve statik değişkenler
  • Birden fazla çerçeve boyutu sunan modüler yapı kiti

2 serisi

modeli serisi Aktif pencere (PL x AL) Işık tipi Arayüz En küçük parça tipik
Hareketler

BOW A

Optik pencereler için statik çıkışlı çerçeve ışık bariyerleri
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm Kızıl ötesi ışık NPN, PNP 1.50 mm, 1.0 mm dinamik, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.2 mm dinamik, 1.5 mm dinamik

BOW B

Optik pencereler için dinamik çıkışlı çerçeve ışık bariyerleri
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm Kızıl ötesi ışık NPN, PNP 2.0 mm (çözünürlük "Yüksek"), 4.0 mm (çözünürlük "Yüksek")

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.