Retro-yansıtıcı sensörler

Fotoelektrik sensörler

Uygun:

16 serisi

Gerçekleştirmek istediğiniz uygulama ne olursa olsun, Balluff size çok çeşitli retro reflektif fotoelektrik sensörler sunar. Bunlar, yüzeyleri, renkleri ve malzemelerinden bağımsız olarak nesneleri güvenilir bir şekilde tespit etmenizi sağlar. Polarize bir filtre kullanırsanız, retro reflektif sensörlerimiz parlak nesneleri tespit etmenizi bile sağlar.

Verici ve alıcı tek bir kasaya yerleştirilmiştir, böylece bu fotoelektrik sensörü kolayca monte edebilir ve geniş montaj toleransları sayesinde hizalayabilirsiniz.

Gereksinimlerinize bağlı olarak doğru ışık türünü seçersiniz. Türüne bağlı olarak, retro reflektif fotoelektrik sensörlerimiz yüksek oranda görünür kırmızı ışık, görünmez kızılötesi ışık veya küçük parçaları algılamak için ideal olan çok hassas lazer ışığı ile çalışır.

Özel özellikler

  • Geniş montaj toleransları sayesinde kolay hizalama
  • Uzun menziller için geniş reflektörler
  • Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak güvenilir algılama
  • polarize filtre ile parlak nesneleri tespit etmek için de uygundur
  • Sadece bir elektrikli cihaz artı reflektör montajı

16 serisi

modeli serisi Stil Maksimum aralık Arayüz Işık tipi Bağlantı tipi Konnektör, stil Kablo kılıf malzemesi Anahtarlama fonksiyonu
Hareketler

BOS 21M R

Farklı ışık türlerine sahip kübik retro-reflektif fotoelektrik sensörler
Blok stili 20000 mm IO-Link, PNP/NPN/push-pull, PNP Kırmızı ışık Konnektör M12x1 Normalde açık (NO), NO/NC

BOS 23K R

Yıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik retro-reflektif sensörler
Blok stili 14000 mm

BOS 26K R

Farklı ışık türlerine sahip 25 m menzile kadar kübik geçişli fotoelektrik sensörler
Blok stili 25000 mm PNP Kırmızı ışık Konnektör M12x1 Normalde açık (NO)

BOS 50K R

Kübik retro reflektif fotoelektrik sensörler, 60 m menzile kadar farklı ışık türleri ile
Blok stili 18000 mm PNP Kırmızı ışık Konnektör M12x1 Normalde açık (NO)

BOS 5K R

Kübik retro-reflektif fotoelektrik sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu
Blok stili 10000 mm NPN, PNP Kırmızı ışık Kablo, Konnektör M8x1 PVC NO/NC

BOS 64K R

Farklı ışık türlerine ve rölelere sahip kübik retro-reflektif fotoelektrik sensörler
Blok stili 10000 mm Röle Kırmızı ışık Vidalı terminaller NO/NC

BOS 6K R

Kübik retro reflektif fotoelektrik sensörler, 18 m menzile kadar farklı ışık türleri ile
Blok stili 13000 mm PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN Kırmızı ışık Kablo, Konnektör M8x1 PVC NO/NC

BOS Q08M R

Farklı ışık türlerine sahip kare retro-reflektif fotoseller
Blok stili 1000 mm PNP Kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör M8x1 PUR Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO)

BOS R01E R

Yıkama için farklı ışık türlerine sahip dikey retro-reflektif sensörler
Blok stili NPN, PNP Kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo M8x1 PUR Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO)

BOS R020K R

Farklı ışık türlerinde 3 m menzile kadar yüksek kenarlı retro-reflektif fotoelektrik sensörler
Blok stili 3000 mm NPN, PNP Kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo M8x1 PVC Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO)

BOS R254 R

Yıkama için farklı ışık türlerine sahip yüksek kenarlı retro reflektif fotoelektrik sensörler
Blok stili 8000 mm IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, akım Kırmızı ışık Konnektör M12x1 NO/NC

BOS R81K R

Delik montajı için farklı ışık türlerine sahip yüksek kenarlı retro reflektif fotoelektrik sensörler
Blok stili 3000 mm NPN, PNP Kırmızı ışık Kablo, Konnektör M12x1 PVC Normalde açık (NO)

BOS R090K R

Farklı ışık türlerinde 20 m'ye kadar menzile sahip yüksek kenarlı retro-reflektif fotoelektrik sensörler
Blok stili 5000 mm NPN, PNP Kırmızı ışık Kablo, Konnektör M8x1 PVC NO/NC

BOS M12 R

M12 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik retro-reflektif fotoelektrik sensörler
Ø 12 mm 3000 mm PNP Kırmızı ışık Kablo, Konnektör M12x1 PVC Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO)

BOS M18 R

M18 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik retro-reflektif fotoelektrik sensörler
Ø 18 mm 16000 mm IO-Link, NPN, PNP Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık Kablo, Konnektör M12x1 PVC Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC

BOS M8 R

M8 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik retro-reflektif fotoelektrik sensörler
Ø 8 mm 1000 mm NPN, PNP Kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör M8x1 PUR Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO)

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.