- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
1 serisi
Çok işlevli yüksek çözünürlüklü ışık bantlarımız ve ışık ızgaralarımız çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Işık bantları, örneğin parçaları tanımlamak, konumları belirlemek ve nesneleri saymak gibi üç farklı paralel ölçüm görevini tek bir cihazda birleştirirken, ışık ızgaraları geniş alanları taramak için uygundur. Parçalar sayılabilir, yığın yükseklikleri (örneğin kağıt) kaydedilebilir veya palet yükseklikleri ölçülebilir.
Özel özellikler
- Sabit montaj ve hassas hizalama için sağlam metal gövde
- Büyük nesneler için de uygundur
- Çeşitli sinyal çıkışları mevcuttur
- Hızlı bir şekilde kullanılabilir
- kontrolör, PC veya yazılım gibi ek aksesuarlar gerekmez
1 serisi
modeli serisi | Aktif uzunluk AL 1 | Işık tipi | Arayüz | En küçük parça tipik | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
BL GIşık ızgaraları |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık | IO-Link, Analog, voltaj, PNP/NPN, Analog, voltaj/Analog, akım, PNP | Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, t 0.5 x Sn durumunda 5.0, R 0 = 2.1 m, t 0.5 x Sn durumunda 7.0, R0 = 2.1 m, Kablo Ø 0.4 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 0.7 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.