Işık şeritleri ve ışık ızgaraları

Fotoelektrik sensörler

Uygun:

1 serisi

Çok işlevli yüksek çözünürlüklü ışık bantlarımız ve ışık ızgaralarımız çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Işık bantları, örneğin parçaları tanımlamak, konumları belirlemek ve nesneleri saymak gibi üç farklı paralel ölçüm görevini tek bir cihazda birleştirirken, ışık ızgaraları geniş alanları taramak için uygundur. Parçalar sayılabilir, yığın yükseklikleri (örneğin kağıt) kaydedilebilir veya palet yükseklikleri ölçülebilir.

Özel özellikler

  • Sabit montaj ve hassas hizalama için sağlam metal gövde
  • Büyük nesneler için de uygundur
  • Çeşitli sinyal çıkışları mevcuttur
  • Hızlı bir şekilde kullanılabilir
  • kontrolör, PC veya yazılım gibi ek aksesuarlar gerekmez

1 serisi

modeli serisi Aktif uzunluk AL 1 Işık tipi Arayüz En küçük parça tipik
Hareketler

BL G

Işık ızgaraları
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık IO-Link, Analog, voltaj, PNP/NPN, Analog, voltaj/Analog, akım, PNP Kablo Ø 0.5 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 0.3 mm, R0 ≤ 0.25 m, t 0.5 x Sn durumunda 5.0, R 0 = 2.1 m, t 0.5 x Sn durumunda 7.0, R0 = 2.1 m, Kablo Ø 0.4 mm, R0 ≤ 0.25 m, Kablo Ø 0.7 mm, R0 ≤ 1 m, Kablo Ø 1.0 mm, R0 ≤ 2 m

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.