- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Karşılıklı tip sensörler
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Kontrast sensörleri
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
1 serisi
Kontrast sensörleri, nesneleri gri değerlerine göre ayırt eden yüksek çözünürlüklü dağınık sensörlerdir. Balluff'un sağlam kontrast sensörleri, kontrasttaki küçük farklılıkları bile tanır, 30 kHz'e kadar yüksek bir anahtarlama frekansına sahiptir ve bu nedenle özellikle hızlıdır. Yüksek konumlandırma doğruluğu sağlarlar ve bu nedenle baskı ve ambalaj endüstrileri gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundurlar.
Özel özellikler
- Hızlı prosesler için hassas anahtarlama - 30 kHz'e kadar yüksek anahtarlama frekansı
- Farklı ışık türleri (lazer, kırmızı/yeşil/mavi veya beyaz ışık)
- Lazer ile uzun menziller
- Kolay hizalama için son derece görünür ışık noktaları
- Nabız uzantıları
- Harici öğretme mümkün
- analog çıkış sinyali ile de mevcuttur
- Ekran üzerinden kolay ayarlama (ekran olmadan da mevcuttur)
- Farklı uygulamalar için farklı seriler
1 serisi
modeli serisi | Arayüz | Minimum aralık | Maksimum aralık | Işık tipi | Bağlantı tipi | Birincil Dış gövde malzemesi | Stil | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT CKontrast tarayıcı |
Analog, voltaj, PNP/NPN, PNP | 6 mm | 21 mm | Kırmızı ışık, Beyaz ışık, Mavi ışık, Yeşil ışık | Kablo, Konnektör | Çinko, Alüminyum, PBT | Blok stili, Ø 18 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.