- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
3 serisi
Plastik veya metal bir muhafaza içinde verici ve alıcıya sahip çatal ışık bariyerlerimiz önceden ayarlanmıştır. Bu, çabanızı azaltır, devreye alma sırasında değerli zaman tasarrufu sağlar ve güvenilir bir süreci destekler.
Balluff'un çatal ışık bariyerleri doğruluk, küçük parça ve detay tespiti ve operasyonel güvenilirlik açısından rakipsizdir. Lazer çatal ışık bariyerlerimizle en iyi sonuçları elde edersiniz - özellikle robotik ve otomasyon gibi hızlı hareket dizilerinin ve küçük parçaların hassas konumlandırılması ve güvenilir tespiti için. Kapsamlı portföyümüz size zor uygulamalar için de güvenilir çözümler sunar. Ya da şeffaf algılama, su algılama ve ağ kenarı kontrolü gibi özel uygulamalar için.
Açılı ışık bariyerleri, daha zorlu uygulamalar için çatal ışık bariyerlerinin mantıksal olarak daha da geliştirilmiş halidir. Özel gövde tasarımı ve ışın geometrisi, nesnelere neredeyse her yönden yaklaşılmasını ve algılanmasını sağlar.
Özel özellikler
- Farklı ışık türleri (kırmızı ışık, kızılötesi, lazer)
- Sağlam metal gövde veya kompakt plastik gövde
- Hassas algılama ve yüksek tekrarlama hassasiyeti
- Farklı şekil ve boyutlarda geniş seçenekler
- Zaman alan ayarlamalara gerek yok
3 serisi
modeli serisi | Çatal açıklığı | Arayüz | Işık tipi | Bağlantı tipi | Konnektör, stil | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL MÇeşitli tasarımlarda plastikten yapılmış yerden tasarruf sağlayan çatal ışık bariyerleri |
5 mm | NPN, PNP | Kızıl ötesi ışık | Kablo, Konnektör | ||
BGL SMetalden yapılmış standart çatal ışık bariyerleri |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, Analog, voltaj, Push-pull, Analog, akım, PNP/NPN, NPN, PNP | Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık, Yeşil ışık | Konnektörlü kablo, Konnektör | M12x1, M8x1 | |
BWLFarklı ışık türlerine sahip sağlam açılı ışık bariyerleri |
160 mm | NPN, PNP | Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1, M8x1 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.