- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Renk sensörleri
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
2 serisi
Balluff'un çok amaçlı renk sensörlerini kullanarak otomatik işlemlerinizi basitleştirin ve etkinleştirin. Tekstilde, boyalı sayfalarda ve ayrıca ambalaj veya etiketlerde renkli işaretlerin renk farklarını tanımak için kullanın. İster TrueColor ister RGB olsun, renk algılayıcılarımız parçaları reddediyor ve eşit derecede yüksek ürün kalitesi sağlıyor. Bu şekilde güvenilir bir üretim sürecine katkıda bulunurlar.
Balluff'un TrueColor sensörleri, daha yüksek çözünürlüğe sahip insan gözü gibi görüyor. İnce renk farklılıklarını birbirinden ayırır ve bitmiş parçaların kalitesini değerlendirir. Ayrıca, insan hatalarından etkilenmeyen bir hassasiyetle test ederler. Her zaman nesnel ve kesinlikle kırılmaz.
RGB renk sensörleri kırmızı, yeşil ve mavi ışık bileşenlerinin yoğunluğunu ölçerek farklı renkleri algılar ve ayırt eder. Saniyede birkaç renk ölçümü yapmaları, hızlı renk değişimlerinin veya arka arkaya farklı renkteki nesnelerin algılanması gereken uygulamalarda büyük bir avantajdır.
Özellikler
- Yüksek anahtarlama frekansı
- Ekranlı veya ekransız
- Dayanıklı ve endüstri sınıfı
- Yerden tasarruf sağlayan kurulum için küçük gövdeli varyantlar
- Tipine bağlı olarak, güçlü beyaz ışık kaynağı sayesinde 400 mm'yi bulan yüksek aralık
- Yapılandırmayı kolaylaştıran opsiyonel IO-Link arayüzü
- İstenilen sayıda cisim arasında farklılaştırma
- Çok yüksek renk çözünürlüğü
- Uygulamaya özel parametrelendirme
2 serisi
modeli serisi | Arayüz | Bağlantı | Seri | Maksimum aralık | Işık tipi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BFS 26KPlastikten üretilmiştir (ABS) |
PNP | Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup | 26K | 32 mm | Beyaz ışık | |
BFS 33MAlüminyumdan üretilmiştir |
IO-Link, PNP/NPN | Kablo, 2.00 m, PUR, Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | 33M | Beyaz ışık |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.