- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Karşılıklı tip sensörler
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
15 serisi
Balluff karşılıklı tip sensörler, yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak nesneleri parlak bir yüzeyde bile güvenilir şekilde algılamaya yarar. Birbirleriyle uyumlu, ayrı verici ve alıcı birimlerinden oluşurlar. Bir nesne ışın kirişini kestiğinde, bu alıcıdaki çıkış sinyalinde bir değişikliğe neden olur. Mutlak güvenilirlik.
Özellikler
- Mükemmel tekrarlanabilirlik sayesinde konumlandırma işlemleri için idealdir
- Kirlenmeye karşı son derece dirençli ve geniş bir işlevsel rezerve sahip
- Geniş çalışma alanları için idealdir
- Verici ve alıcı ayrı dış gövdelerde
15 serisi
modeli serisi | Stil | Maksimum aralık | Anahtarlama fonksiyonu | Arayüz | Işık tipi | Bağlantı tipi | Konnektör, stil | Kablo kılıf malzemesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M TFarklı ışık türlerine sahip kübik ışın sensörleri |
Blok stili | 60000 mm | Normalde açık (NO) | IO-Link, PNP | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | ||
BOS 23K TYıkama için farklı ışık tiplerine sahip kübik ışın sensörleri |
Blok stili | 30000 mm | Normalde açık (NO), NO/NC | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | ||
BOS 50K TFarklı ışık türlerine sahip 60 m menzile kadar kübik geçişli fotoelektrik sensörler |
Blok stili | 60000 mm | Normalde açık (NO) | PNP | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | ||
BOS 5K TKübik throughbeam fotoelektrik sensörlerimizin ucuz ve küçük giriş seviyesi versiyonu |
Blok stili | 30000 mm | NO/NC | NPN, PNP | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektör | M8x1 | PVC | |
BOS 64K TFarklı ışık tiplerine ve rölelere sahip kübik ışın sensörleri |
Blok stili | 50000 mm | NO/NC | Röle | Kızıl ötesi ışık | Vidalı terminaller | |||
BOS 6K TFarklı ışık türlerine sahip 18 m menzile kadar kübik geçişli fotoelektrik sensörler |
Blok stili | 18000 mm | NO/NC | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektör | M8x1 | PVC, TPU | |
BOS Q08M TFarklı ışık türlerine sahip kare ışın sensörleri |
Blok stili | 3000 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | M8x1 | PUR | |
BOS R01E TYıkama için farklı ışık türlerine sahip yüksek kenarlı ışın sensörleri |
Blok stili | 2200 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektörlü kablo | M8x1 | PUR | |
BOS R020K TFarklı ışık türlerine sahip 3 m menzile kadar yüksek kenarlı ışın sensörleri |
Blok stili | 2000 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektörlü kablo | M8x1 | PVC | |
BOS R254 TYıkama için farklı ışık tiplerine sahip dikey ışın sensörleri |
Blok stili | 70000 mm | NO/NC | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, akım | Kırmızı ışık | Konnektör | M12x1 | ||
BOS R81K TDelik montajı için farklı ışık türlerine sahip dikey ışın sensörleri |
Blok stili | 20000 mm | Normalde açık (NO), NO/NC | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, akım, NPN, PNP | Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | M12x1 | PVC | |
BOS R090K TFarklı ışık türlerine sahip 20 m menzile kadar dikey ışın sensörleri |
Blok stili | 20000 mm | NO/NC | NPN, PNP | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektör | M8x1 | PVC | |
BOS M12 TM12 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik geçişli fotoelektrik sensörler |
Ø 12 mm | 30000 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | PNP | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektör | M12x1 | PVC | |
BOS M18 TM18 dişli ve farklı ışık tiplerine sahip silindirik geçişli fotoelektrik sensörler |
Ø 18 mm | 100000 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC | IO-Link, Tristör + diyot köprüsü, NPN, PNP | Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık | Kablo, Konnektör | M12x1 | PVC | |
BOS M8 TM8 dişli ve farklı ışık türlerine sahip silindirik geçişli fotoelektrik sensörler |
Ø 8 mm | 3000 mm | Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) | NPN, PNP | Kırmızı ışık | Kablo, Konnektör | M8x1 | PUR |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.