Ultrasonik sensörler
Doğru - her alanda başarılı
Uygulamanızın konum tespiti, mesafe ölçümü veya katı, toz veya sıvı ortam tespiti olup olmadığı: BUS ultrasonik sensörler çok yönlüdür.
Temas etmeden dolum seviyelerini, yükseklikleri ve sarkmaları ölçer, nesnelerin varlığını sayıp izlerler. Renk, şeffaflık ve yüzey dokusundan bağımsız olarak, her zaman çok iyi performans gösterirler. Duman, sizin ve yabancı cisimler bu sensörler için sorun oluşturmaz.
Ortamla temas eden ultrasonik konum sensörü ile portföyümüzü, hidrolik kısa stroklu silindirlerin doğrudan izlenmesine yönelik yenilikçi bir seçenekle genişletiyoruz. İş parçası bağlama için güvenilir ve ekonomik bir çözüm ve metal işleme alanında gerçek bir kilometre taşı.
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
- Katı, toz ve sıvı ortamlarda konum algılama veya nesne algılama
- Nesnelerin varlığının ve sayımının temassız izlenmesi
- Renk ve yüzey özelliklerinden bağımsız
- Yüksek çözünürlük ve küçük kör bölgeler sayesinde olağanüstü hassasiyet
- Dijital veya analog çıkışlar
Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler
- Katı, tozlu ve sıvı ortamlarda konumlandırma veya nesne algılama
- Temas etmeden nesnelerin varlığını / yokluğunu kontrol etme ve sayma
- Renk ve yüzey kalitesinden bağımsız olarak
- Yüksek çözünürlük ve küçük kör bölgeler sayesinde aşırı hassasiyet
- Yüksek basınca karşı dirençlidir
Kısa stroklu hidrolik silindirler için ultrasonik sensörler
- Hidrolik kısa stroklu silindirlerin doğrudan izlenmesi ve sürekli konum ölçümü
- Küçük boyutu sayesinde yerden tasarruf sağlayan entegrasyon
- IO-Link sayesinde durum izleme: Gerilim durumu, basınç dalgalanmaları, sinyal kalitesi, cihaz sıcaklığı hakkında güvenilir bilgi
- Tak ve Çalıştır: çok işlevli arayüz sayesinde tam esneklik ve evrensel bağlantı
Algılama aralıkları 25 mm ile 6 m arasındadır, bu nedenle daha büyük nesne boşlukları sorun olmaz. Yüksek çözünürlükleri ve küçük kör bölgeleri en yüksek hassasiyeti sağlar.
Balluff ultrason sensörleri çıkış sinyallerinde farklılık gösteriyor. Anahtarlama versiyonu ve analog versiyon sayesinde, nesneleri hem güvenilir bir şekilde algılayabilir hem de sayabilir ve mesafeleri çok hassas bir şekilde belirleyebilirler. Bu, çok çeşitli uygulamaları garanti eder.
Ek bir fayda: Ultrasonik sensörlerimiz farklı çıkış fonksiyonlarına sahiptir ve NC veya NO sensörleri olarak kullanılabilir.
En önemli faydaları
- Temassız algılama
- Sis, toz ve kirlilik gibi kritik çevre koşullarında güvenilir
- Renk, saydamlık, yansıma özellikleri ve cisim üzerinde yüzey kalitesinden bağımsız olarak
- Daha küçük nesnelerin bile hassas şekilde tanınması
- Dikdörtgen ve silindirik kafalar daha fazla tasarım serbestliği sağlar