Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler
Ultrasonik sensörler
Uygun:
1 serisi
Kimyasal maddelere dayanıklı ultrasonik sensörler depo ve kaplardaki dolum seviyelerini hem normal basınçta hem de maksimum 6 bar basınç altında temassız olarak ölçebilir. Anahtarlama ve analog çıkışları birleştirerek dolum seviyesi ölçümlerini ve taşma korumasını aynı anda yapabilirsiniz. Sensör, bir PTFE katman ve paslanmaz çelik dış gövde ile her türlü uygulamada agresif sıvılardan korunur.
Özellikler
- Katı, tozlu ve sıvı ortamlarda konumlandırma veya nesne algılama
- Temas etmeden nesnelerin varlığını / yokluğunu kontrol etme ve sayma
- Renk ve yüzey kalitesinden bağımsız olarak
- Yüksek çözünürlük ve küçük kör bölgeler sayesinde aşırı hassasiyet
- Yüksek basınca karşı dirençlidir
1 serisi
modeli serisi | Bağlantı | Arayüz | Minimum aralık | Maksimum aralık | Birincil Dış gövde malzemesi | IP derecesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 PYüksek basınca dayanıklı uygulamalar için M30 dişli silindirik versiyon |
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Analog, voltaj/Analog, akım, PNP | 85 mm | 5000 mm | Paslanmaz çelik (1.4571) |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.