Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler

Ultrasonik sensörler

Uygun:

6 serisi

Ultrasonik sensörlerimiz katı, toz ve sıvı ortamlarda konum algılama veya nesne algılama için kullanılır. Temas olmadan nesnelerin varlığını izler ve onları sayarlar. Renk ve yüzey özelliklerinden bağımsız olarak evrensel olarak kullanılabilecek bir sensör arayan herkes için ideal çözümdür. Çok çeşitli çıkış sinyallerine sahip olan bu çok yetenekli sensörlere sis, toz veya kir bile zarar veremez. Ayrıca yüksek çözünürlükleri ve küçük kör bölgeleri sayesinde her zaman olağanüstü hassasiyet sağlarlar.

Özel özellikler

  • Katı, toz ve sıvı ortamlarda konum algılama veya nesne algılama
  • Nesnelerin varlığının ve sayımının temassız izlenmesi
  • Renk ve yüzey özelliklerinden bağımsız
  • Yüksek çözünürlük ve küçük kör bölgeler sayesinde olağanüstü hassasiyet
  • Dijital veya analog çıkışlar

6 serisi

modeli serisi Bağlantı Arayüz Minimum aralık Maksimum aralık Birincil Dış gövde malzemesi
Hareketler

BUS M12

M12 dişli ve analog çıkışlı silindirik versiyon
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup Analog, voltaj, Analog, akım 20 mm 350 mm Nikel kaplamalı pirinç

BUS M18

M18 dişli ve analog veya dijital çıkışlı silindirik versiyon
Konnektör, M12x1-erkek, Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup IO-Link, Analog, voltaj, Analog, akım, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç

BUS M30

M30 dişli ve analog veya dijital çıkışlı silindirik versiyon
Konnektör, M12x1-erkek, Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup Analog, voltaj/Analog, akım, NPN, PNP 30 mm 8000 mm Pirinç, Paslanmaz çelik

BUS Q62

Kare versiyon ve analog veya dijital çıkış
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup IO-Link, PNP/NPN, Analog, voltaj/Analog, akım, PNP 350 mm 8000 mm PBT

BUS R06

Kübik versiyon ve analog veya dijital çıkış
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup Analog, voltaj, Analog, akım, NPN, PNP 20 mm 1000 mm ABS

BUS W18

Açılı sensör kafasına ve analog veya dijital çıkışa sahip silindirik versiyon
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup IO-Link, Analog, voltaj, Analog, akım, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Pirinç

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.