- Bağlantı kolu olan silindirler için manyetik alan sensörleri
- Birden fazla slot şekli için manyetik alan sensörlerimiz
- C slot için manyetik alan sensörlerimiz
- Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
- Manyetik alan sensörleri ve ayarlanabilen sviç noktaları
- Silindirik manyetik alan sensörleri
- T slot için manyetik alan sensörlerimiz
- Trapez biçimli kanallar ve trapez biçimli kılavuzlar için manyetik alan sensörleri
- İki BMF manyetik alan sensörlü, tek konnektörlü versiyon
Yuvarlak silindirler için manyetik alan sensörleri
Manyetik alan sensörleri
Uygun:
76 sürümleri
Yuvarlak silindirlere yönelik BMF manyetik alan sensörlerimiz, uygun hortum kelepçesi ve montaj braketi ile çeşitli uygulamalara güvenle entegre edilebilir. Montaj braketi, çapı 80 mm'ye kadar olan pek çok silindir tipi için uygundur. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder.
Özellikler
- 80 mm'ye ulaşan piston çapı
- Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Kirliliğe karşı dayanıklıdır
- Güçlü kavrama
- Hızlı montaj
kullanılabilirlik
76 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Dış gövde malzemesi | Boyut | Anahtarlama çıkışı | Bağlantı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
55.67 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP normalde açık (NO) | Kablo, 3.00 m, PUR | |
BMF0045BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 |
68.5 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.70 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
87.67 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | |
BMF0058BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 |
58.91 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR | |
BMF0063BMF 305K-R-PS-F-3-S49-00,2 |
17.45 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | Reed sviç, polarize Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | |
BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
57.52 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | |
BMF0048BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 |
84.44 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm | PNP normalde açık (NO) | Kablo, 3.00 m, PUR | |
BMF0041BMF 303K-PS-C-2A-S49-00,2 |
61.34 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | |
BMF008EBMF 305M-PS-C-2-S4 |
54.98 EUR | Alüminyum | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
54.98 EUR | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP normalde açık (NO) | Kablo, 2.00 m, PUR |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.