T slot için manyetik alan sensörlerimiz

Manyetik alan sensörleri

Uygun:

10 serisi

T-slotlarına yönelik BMF manyetik alan sensörlerimiz doğrudan oluğa monte edilebilir ve özellikle güçlü tutuşlarıyla kendilerini ayırt eder. Alan açısından kritik uygulamalar için uygun olmaları için gömme olarak monte edilebilirler.
Ek olarak, Balluff esnek kullanım seçenekleri için son derece kısa konfigürasyonlar sunar. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder. Sistem hem güçlü hem de zayıf mıknatıslı silindirler ve kıskaçlar için uyarlanabilir. Özellikle parlak LED'ler sayesinde, sensörün anahtarlama durumunu büyük mesafelerde bile güvenilir bir şekilde tanırlar. T slotlar için manyetik alan sensörleri, metal dış gövdelerde, kaynak sıçraması veya uçan kıvılcım gibi çok zorlu ortamlarda kullanım için de mevcuttur. Ayrıca, yüksek kaynak akımlarına sahip endüstriyel ortamlar için manyetik alana duyarlı elektroniklerle de mevcuttur.

Özellikler

  • Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
  • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
  • Kirliliğe karşı dayanıklıdır

10 serisi

modeli serisi Slot tipi Birincil Dış gövde malzemesi Boyut Anahtarlama çıkışı Arayüz Bağlantı tipi Ortam sıcaklığı maksimum IP derecesi
Hareketler

BMF 103

Farklı oluk şekilleri ve küçük montaj alanları için
variable PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo 85 °C IP67

BMF 21

Rot silindirleri için
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP Kablo, Konnektör 85 °C IP67

BMF 235

T yuvası için
T-slot PA 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP PNP Konnektörlü kablo 85 °C IP67

BMF 235T

T yuvası ve 2 anahtarlama noktası için (öğretme işlevi)
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo 80 °C IP67

BMF 303

Pozisyon koruyan tutma açıları ile farklı oluk şekilleri için
variable LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN, PNP NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo 85 °C IP67

BMF 305M

Açılı konektörlü farklı oluk şekilleri için
variable Alüminyum 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP Konnektör 105 °C IP67, IP65

BMF 405

T yuvası ve hijyenik alanlarda kullanım için
T-slot PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo 100 °C IP68, IP67, IP69K

BMF 415

T yuvası ve kaynak sıçraması olan zorlu ortamlarda kullanım için
PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, IO konfigüre edilebilir IO-Link, IO konfigüre edilebilir, PNP Kablo, Konnektörlü kablo 80 °C IP67

BMF 423

C yuvası için
C-slot PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo 85 °C IP67

BMF T

2 sensör kafalı T yuvası için
C-slot, T-slot, variable PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP NPN, PNP Konnektörlü kablo 85 °C IP67

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.