Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
Manyetik alan sensörleri
Uygun:
2 sürümleri
Karmaşık üretim hatlarına sahip akıllı fabrika büyük esneklik gerektirir. Sürekli değişen spesifikasyonlarla, bunu gerekli süreç ve ürün kalitesiyle bağdaştırmak zordur.
İş sürecini her zaman göz önünde tutmak çok önemli hale geliyor. İşte bu noktada sensör teknolojisi pnömatikte, örneğin çeşitli pnömatik tahriklerde, kompakt ve hassas tutucularda, delme ve vidalama cihazlarında ve takım değiştiricilerde belirleyici bir rol oynamaktadır. Çünkü sensör teknolojisi gerekli hızı, hassasiyeti ve esnekliği sağlar.
BMP manyetik alan pozisyon ölçüm sistemleri, çalışan iş süreçlerini güvenilir ve aşınmasız bir şekilde izlemenizi sağlar. Çeşitli süreçleri kontrol altında tutmanıza, nesnelerin aynı anda işlenmesini sağlamanıza ve aynı zamanda enerji tasarruflu kalmanıza destek olurlar. Bunları kullanarak yüksek proses güvenilirliği ve otomasyon kalitesi sağlarsınız. Bu, otomotiv endüstrisinde olduğu gibi montajı kontrol etmek veya ambalaj endüstrisinde olduğu gibi değişen formatları ve proses parametrelerini hızlı bir şekilde ayarlamak istediğinizde ve birkaç pnömatik hareketin senkronize edilmesi gerektiğinde güvenilir bir şekilde elde edilir.
Özel özellikler
- Modüler konsept sayesinde esneklik: 256 mm'ye kadar tüm strok boyunca geniş bir silindir yelpazesini kapsar
- Yüksek bağlanabilirlik: analog voltaj ve akım çıkışının yanı sıra IO-Link arayüzü aracılığıyla çok dar bir alanda piston konumunun sürekli kontrolü
- Güvenilir sonuçlar: uygulama ile ilgili doğrusallık ve tekrarlanabilirlik, parametrelendirilebilir
- yüksek proses güvenilirliği: düşük sıcaklık kayması ve çok iyi elektromanyetik uyumluluk
- kapsamlı şeffaflık: IO-Link üzerinden sinyal çıkışı ile format değişiklikleri, durum izleme ve kestirimci bakım verilerle desteklenir
- Yüksek düzeyde entegrasyon: sensörler hem radyal hem de eksenel olarak hizalanmış mıknatıslarla uyumludur
2 sürümleri
sipariş kodu | Çalışma prensibi | Arayüz | Hareketler |
---|---|---|---|
BMP 01 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 01 - Magnetic Field Positioning System |
Manyetik Alan Pozisyonlama Sistemi |
IO-Link 1.1 a = E: 0...10 V, factory setting a = F: 4...20 mA, factory setting |
|
BMP 02 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 02 - Magnetic Field Positioning System |
Manyetik Alan Pozisyonlama Sistemi |
IO-Link 1.1 a = A: 0...10 V |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.