İki BMF manyetik alan sensörlü, tek konnektörlü versiyon

Manyetik alan sensörleri

Uygun:

1 serisi

Pistonun silindir içindeki konumunu tespit etmek için daha küçük pnömatik / hidrolik silindirler veya kıskaçlar için iki manyetik alan sensörü genellikle gereklidir. Tek konnektörlü versiyonumuz, bu tür uygulamalar için montaj ve kablolama çabalarınızı azaltır. Bir dağıtıcı kutusuna bağlanırken yalnızca bir slot gerektiren tek bir 4 pinli konnektör (M8 veya M12) üzerinden iki sensörün bağlanmasına izin verir. Bu, bir dağıtıcı kutusundaki olası sensörlerin sayısını iki katına çıkarmanıza ve pnömatik kıskaçlar ve silindirlerdeki konumların sayısını iki katına kadar basit bir şekilde ölçmenizi sağlar.
Bu sistem zaman ve efor kazancı sağlar, ayrıca satın alma ve depolama maliyetlerini düşürür.

Özellikler

  • 17 mm'ye ulaşan bağlantı kolu çapı
  • Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
  • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
  • Kirliliğe karşı dayanıklıdır
  • Hızlı montaj

1 serisi

modeli serisi Birincil Dış gövde malzemesi Boyut Anahtarlama çıkışı Bağlantı tipi Ortam sıcaklığı maksimum IP derecesi
Hareketler

BMF T

2 sensör kafalı T yuvası için
PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm PNP Konnektörlü kablo 85 °C IP67

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.