Artım doğrusal manyetik kodlama sistemi
Manyetik kodlu sensörler
Uygun:
44 sürümleri
BML artımlı doğrusal manyetik kodlayıcılarımız çok geniş kullanım alanına sahiptir ve hemen her türlü uzunlukta ölçüm yapabilir. Örneğin sensörler enerji üretimi, içecek endüstrisi ve diğer pek çok sektörde hassas konumlama imkanı sunar. BML kodlayıcılarımız, standart dijital ve analog arayüzler kullanılarak hemen tüm kontrol ekipmanlarına entegre edilebilir.
Özellikler
- Yüksek tekrarlanabilirlikle birlikte hızlı ve hassas değer ölçümü sağlayan en iyi makine performansı
- Permagnet® teknolojisine sahip dayanıklı ve stabil manyetik bant sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Uzun servis ömrü için dayanıklı plastik dış gövde
kullanılabilirlik
44 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Referans sinyali | Arayüz | Çözünürlük | Okuma mesafesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
299.2 EUR | Kutuplu periyodik | Dijital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
299.2 EUR | Kutuplu periyodik | Dijital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
299.2 EUR | Kutuplu periyodik | Dijital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
207.57 EUR | referans sinyali olmadan | Dijital A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
207.57 EUR | referans sinyali olmadan | Dijital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
207.57 EUR | referans sinyali olmadan | Dijital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
299.2 EUR | Kutuplu periyodik | Dijital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
300.41 EUR | Kutuplu periyodik | Dijital A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
269.94 EUR | referans sinyali olmadan | Dijital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm | |
BML070JBML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10 |
245.74 EUR | referans sinyali olmadan | Dijital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.