Artımlı açı ölçüm sistemi

Manyetik kodlu sensörler

Uygun:

45 sürümleri

Artımlı açı ölçüm sistemlerimiz, döner eksenlerin ve şaftların hassas konumlandırılması ve hız kontrolü için kullanılır. Balluff, neredeyse her şaft çapı için doğru sensörü sunar. Standartlaştırılmış dijital ve analog arayüzler sayesinde, neredeyse tüm kontrol sistemlerine entegre edilebilirler ve ayrıca tork motorlarında doğru tahriki sağlarlar.

Özel özellikler

  • Dairesel segmentteki ölçüm elemanlarının esnek kullanımı sayesinde daha düşük proses ve depolama maliyetleri
  • Düşük genel maliyetler
  • Permagnet® teknolojisine sahip uzun süreli stabil manyetik bant sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
  • Uzun hizmet ömrü için sağlam metal veya plastik gövde
  • Optimum entegrasyon sayesinde yerden tasarruf sağlar

kullanılabilirlik

45 sürümleri

sipariş kodu Price Referans sinyali Arayüz Çözünürlük Okuma mesafesi
Hareketler

BML05EE

BML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05
299.2 EUR Kutuplu periyodik Dijital A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EC

BML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05
299.2 EUR Kutuplu periyodik Dijital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EF

BML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05
299.2 EUR Kutuplu periyodik Dijital A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ER

BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
207.57 EUR referans sinyali olmadan Dijital A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05ET

BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
207.57 EUR referans sinyali olmadan Dijital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
207.57 EUR referans sinyali olmadan Dijital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06C0

BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
299.2 EUR Kutuplu periyodik Dijital A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06HJ

BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
300.41 EUR Kutuplu periyodik Dijital A/B (RS422) 50 µm 0.01...6.5 mm

BML06ZC

BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
269.94 EUR referans sinyali olmadan Dijital A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm

BML070J

BML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10
245.74 EUR referans sinyali olmadan Dijital A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.