Ön gömülü basınç sensörleri

Basınç sensörleri

Uygun:

2 serisi

BSP ön flanş basınç sensörlerimiz viskoz, macun benzeri, kristalize edici veya katı içeren ortamlardaki basınç ölçümleri için en uygun. Yapıştırıcılar, gresler, sızdırmazlık maddeleri veya sık sık değişen ortamlarla kullanın. Önden gömme kaynaklı paslanmaz çelik membranlar sayesinde ölü boşlukları yoktur ve temizlenmesi kolaydır.

Özellikler

  • Ölü alan içermez ve temizlenmesi kolaydır
  • Okunması kolay ekran ve seçilebilir çıkışlarla (analog, dijital, IO-Link) kullanışlı
  • 4… 20mA çıkış sinyaline sahip bir verici olarak kompakt ve sağlam
  • Basınç aralığı –1…600 bar
  • Üst seviye paslanmaz çelik G1 / 2 "de proses bağlantısı"; veya üç-kıskaç 1 ½ & quot;
  • IP67 veya IP69k
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı –40…+125 °C)
  • UL onaylı, malzeme test sertifikası 3.1 (EN10204)
  • Müşteri talebine göre özel değişiklikler

2 serisi

modeli serisi Minimum ölçüm aralığı, basınç Maksimum ölçüm aralığı, basınç Proses bağlantısı Arayüz
Hareketler

BSP F

Ekranlı gömme montajlı basınç sensörleri
-1 bar 600 bar 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) yüzey altı Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN

BSP H

Hijyen sektöründeki uygulamalar için ekranlı gömme montajlı basınç sensörleri
-1 bar 20 bar 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) yüzey altı Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.