Dijital basınç sensörleri
Basınç sensörleri
Uygun:
1 serisi
Dijital basınç sensörlerimiz dijital bir ekrana sahiptir ve özellikle kurulumu ve okunması kolaydır.
Özel özellikler
- VDMA standardına uygun parametrelendirme
- İki kez döndürülebilir - kurulumu kolaydır
- Kompakt gövde tasarımı
- Baş üstü montaj için uyarlanabilir yönlendirme
- Basınç aralıkları -1...600 bar
- Ölçüm prensibi: bağıl basınç
- M12 bağlantı, bağımsız olarak döndürülebilir
- Paslanmaz çelik veya PVDF proses bağlantısı, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Değiştirilebilir çıkışlar (analog, dijital, IO-Link)
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı -40...+125 °C)
- Seramik ölçüm hücresi (Al2O3) veya paslanmaz çelik ölçüm hücresi
- UL onayı
- İstek üzerine özel modifikasyonlar
1 serisi
modeli serisi | Minimum ölçüm aralığı, basınç | Maksimum ölçüm aralığı, basınç | Proses bağlantısı | Arayüz | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
BSP DEkranlı basınç sensörleri |
-1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analog, voltaj/Analog, akım anahtarlanabilir, IO-Link, PNP/NPN |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.