Mekanik kam sviçler

Konumlandırma ve sınırlama anahtarı görevleri için

Kam sviç

Konum ve sıradaki pozisyon sayıcılar metal işleme endüstrisinde klasiktir ve dünya çapında otomotiv üretiminde. Onlarca yıl boyunca otomasyondaki değerlerini kanıtladılar.

Mekanik sensörler, tezgahlarda ve preslerde, esnek üretim merkezlerinde, robotlarda, montaj ve taşıma ekipmanlarında ve makine ve tesis yapımında anahtarlama görevlerini konumlandırmak ve sınırlamak için kullanılır. Onlarca yıldır, geleneksel otomasyon gücü olarak değerlerini kanıtlamışlardır.

Faydaları

  • Zorlu koşullarda bile güvenilir ve dayanıklı
  • Titreşimler, şok yükleri, sıcaklık dalgalanmaları, agresif soğutma yağları ve ağır talaş birikmesi durumunda kusursuz işlevsellik
  • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
  • Yüksek sonlandırma Viton® keçeler
  • Koruma sınıfı IP67
  • Ayrıca endüktif anahtarlama noktaları ile

Mekanik tek konumlu limit sviçleri

  • Uzun servis ömrü
  • Zor uygulamalar için dayanıklı dış gövde
  • Üç model serisi
  • Opsiyonel: Fonksiyon göstergesi
  • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
  • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu

Mekanik çok konumlu limit sviçler

  • Uzun servis ömrü
  • Zor uygulamalar için dayanıklı dış gövde
  • IO-Link uyumlu
  • Altı model serisi
  • Model serisine bağlı olarak 16'ya kadar arayüz
  • Opsiyonel fonksiyon göstergesi
  • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
  • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu

Değiştirilebilen kilit pimi üniteli mekanik çok konumlu limit sviçleri

  • Değiştirilebilir ünitenin basit montajı sayesinde kısa servis süreleri
  • Tek kilit pimi veya tüm ünitenin makine üzerinde ve hızlı olarak değiştirilmesi
  • Düşük onarım maliyeti
  • Kablolama hatası yok
  • Model serisine bağlı olarak 6 pozisyona kadar mevcuttur
  • İki model serisi

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik tek konumlu limit sviçleri

  • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
  • DIN EN 60204-1 / VDE 0113 ve DIN EN 60947-5-1 uyarınca emniyet fonksiyonları

Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri

  • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
  • DIN EN 60204-1 / VDE 0113 ve DIN EN 60947-5-1 uyarınca emniyet fonksiyonları
  • Dört model serisi
  • Model serisine bağlı olarak 16'ya kadar arayüz
  • Bir çoklu konum şalterinde serbestçe seçilebilen sayıda emniyet anahtarı konumu
  • Emniyet şalter pozisyonları standart şalter elemanları ile birleştirilebilir

Pozitif açılmalı mekanik tek konumlu limit sviçleri

  • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
  • İki model serisi
  • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
  • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
  • Sert kilit pimi

Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri

  • Aynı şekilde kaynaklı kontaklar için de uygundur
  • İki model serisi
  • Model serisine bağlı olarak 12'ya kadar arayüz
  • Pozitif açılmalı sviç konumlarının sayısı serbestçe seçilebilir
  • İki-odalı IP67 koruma sınıflı sistemi: Kilit pimi mekanizmasının ve şalterin iç kısmının hermetik olarak ayrılması ile aşınmaz membran
  • Bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı kaymalı yatak burcu olan koç kılavuzu
  • Sert kilit pimi

Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik tek konumlu limit sviçleri

  • Güvenilir anahtarlama davranışı
  • Sıcaklık aralığı -5…180 °C
  • Yüksek sıcaklık kablosu ile kullanılabilir
  • İki model serisi

Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çok konumlu limit sviçleri

  • Güvenilir anahtarlama davranışı
  • Sıcaklık aralığı -5…180 °C
  • Yüksek sıcaklık kablosu ile kullanılabilir
  • On iki'ye kadar anahtarlama konumu
  • Dört model serisi

Endüktif tek konumlu limit sviçleri

  • Güvenilir endüktif aktif prensibi
  • Led'ler ile fonksiyon göstergesi
  • Kompakt konfigürasyon
  • Sabitleme kütlesine normlanmış mekanik dış gövde kullanılabilir
  • Uzun anahtarlama mesafesi
  • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
  • Koruma derecesi IP67: Agresif soğutucu yağlama maddelerine dirençli

Endüktif çok konumlu limit sviçler

  • Her sviç pozisyonu için güvenilir endüktif aktif prensip LED fonksiyon göstergesi
  • Kompakt konfigürasyon
  • Sabitleme kütlesine normlanmış mekanik dış gövde kullanılabilir
  • Uzun anahtarlama mesafesi
  • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
  • Anahtarlama frekanslarının koordineli aktarımı sayesinde sıkı sıralı düzenleme mümkündür
  • Koruma derecesi IP67: Agresif soğutucu yağlama maddelerine dirençli

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.