Manyetostriktif sensörler
Uzun yolculuklarda ve zorlu koşullarda bile güvenilir
Manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri, genel olarak pozisyon ve hız ölçümünde yüksek güvenilirlik ve hassasiyet talep edildiğinde kullanılır.
Uzun mesafeler boyunca temassız ve mutlak ölçüm sistemlerimiz tüm endüstri standardı arayüzler ve çok çeşitli uygulamalar için uygundur. Aşırı çevre koşulları altında bile, yüksek makine ve sistem kullanılabilirliği garanti eder.
En önemli faydaları
- Referans çalışması olmadan hassas, kesin ölçüm
- Temassızdır,bu nedenle aşınma yoktur-duruş zaman kaybı yoktur, servis ömrü uzundur
- Darbe,vibrasyon ve kirliliğe karşı dirençlidir
- Hava geçirmez ve sızdırmaz olarak kapatılmış dış gövde
- Senkronize ölçüm verileriyle yüksek dinamik kontrol uygulamaları
- Yüksek dayanıklılık, uzun hizmet ömrü
- Esnek kurulum ve taşıma
Yeni nesil pozisyon ölçüm sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- 0.5 µm'ye varan yüksek çözünürlük
- 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
- Aynı anda pek çok konumu ve hızı ölçebilir
- Temassızdır,aşınma yoktur-duruş kaybı yoktur ve uzun servis ömürlüdür
- Ölçüm aralığını ters çevirmek, yapılandırmak ve belgelemek için IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI ve benzer şekilde programlanabilir çıkış sinyalleri gibi çeşitli arayüzlerle ve ekipmanla kolay entegrasyon
- Alan gereksinimlerine ve uygulamaya göre değişen üç model dış gövde ile esnek ve hızlı kurulum
- Yüzer ve sabit kodlayıcılar
Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- 1 µm'ye varan yüksek çözünürlük
- 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
- Aynı anda pek çok konumu ve hızı ölçebilir
- Programlanabilen çıkış sinyalleri – ölçüm aralığını çevirme, yapılandırma ve belgelendirme
- Farklı diş tipleri sayesinde esnek kurulum
- Temassızdır,aşınma yoktur-duruş kaybı yoktur ve uzun servis ömürlüdür
- Çoklu mıknatıs teknolojisiyle daha geniş ölçüm olanakları
- Bir dizi arayüz üzerinden kolay ekipman entegrasyonu – ör. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI ve analog
Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Dayanıklı paslanmaz çelik dış gövde
- Darbe ve titreşimlere karşı üstün koruma
- En üst düzeyde su geçirmezlik, IP69K
- Sıcaklık aralığı -40…+85 °C
- 1000 bar a kadar yüksek basınca dirençlidir
- 1 µm'ye varan yüksek çözünürlük
- 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur – duruş zaman kaybı yoktur
Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
- Bölge 0, 1 ve 2 için uygundur
- 7620 mm'ye ulaşan ölçüm aralıkları
- 5 µm'ye varan yüksek çözünürlüğe sahip mutlak çıkış sinyali
- 600 bar basınca dayanıklıdır
- Arayüz çeşitleri mevcut
- Alan tasarrufu sağlana dış gövde
- Karakteristik eğrisi ayarı yaparak hızlı devreye alma
- IECEx, ATEX ve CSA gibi pek çok uluslararası sertifika
Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri
- yüksek çözünürlük
- 2540 mm'ye kadar ölçüm uzunlukları
- programlanabilir çıkış sinyalleri - ölçüm aralığını ters çevirin, yapılandırın ve belgeleyin
- Temassız olduğu için aşınmaz - kesinti yok, uzun hizmet ömrü
- çeşitli arayüzler - analog ve dijital
- kolay silindir entegrasyonu - kompakt tasarım
Hijyenik bölgelerde dolum seviyesi ölçümü için manyetostriktif sensörler
- Hijyen standartlarını rakipsiz olarak yerine getiren ve uzun servis ömrü sağlayan %100 paslanmaz çelik
- Sterilizasyon (SIP) ve temizleme (CIP) için güvenlidir
- Mükemmel dolum sonuçları için μm aralığında sürekli ve hassas ölçüm
- Köpük dengeleme sistemi sayesinde güvenilir dolum seviyeleri
- 3-A Sağlık Standardı, FDA ve EHEDG gibi uluslararası sertifikalar
- Üç kelepçe montajı
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Çift veya üç yedekli tasarım
- Sıcaklık aralığı -40…+85 °C
- Analog ve dijital arayüzler
- Yazılım üzerinden esnek bir şekilde ayarlanabilen ölçüm aralığı ve sinyal çevirme
- Ayarlamalar her üç ölçüm kanalına kopyalanabilir
- Dayanıklı mekanik yapının sunduğu sağlamlık
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
Uzun mesafeler için manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri
- Birkaç yüz metreye kadar ölçüm aralığına sahip mutlak doğrusal pozisyon ölçüm sistemi
- Temassız ve aşınmasız çalışma prensibi sayesinde yüksek güvenilirlik ve düşük bakım
- Zorlu endüstriyel ortamlarda direnç (IP67)
- Sistemin manyetik işaretlemeye otomatik adaptasyonu
- ± 0,5 mm'ye kadar tekrarlama doğruluğu