Döner Enkoder

Dönme hareketlerini kontrol etmek, ölçmek ve izlemek için

Döner Enkoder

Balluff'un enkoderleri her yerde kullanılır, dönme açıları için mekanik değer yakalanması gerektiğinde. Tespit edilen hareket elektrik sinyallerine dönüştürülür, tüm kritik makine parçalarını yüksek hassasiyetle pozisyonlamanıza yardımcı olmak için. Sağlam döner enkoderleri aşırı koşullar altında bile kullanın, gıda işleme ve paketleme, mobil çalışma makineleri ve makine mühendisliği gibi. Burada, ister mutlak enkoder ister artımlı enkoder olsun, uygulamalarınız için doğru enkoderi bulabilirsiniz.

Mutlak enkoderler

  • Homing geçişine gerek yok
  • Elektrik kesintilerinde veri kaybı olmaz
  • Paslanmaz çelik dış gövdeli korozyona dayanıklı versiyon
  • Zorlu çevre koşulları için sağlam tasarım
  • Diğerlerinin yanı sıra mevcut arayüzler: RS485, SSI, CANopen
  • Tek turlu veya çok turlu enkoder olarak mevcuttur
  • Hassas, yüksek çözünürlüklü ölçümler için optik veya zorlu ortamlarda kullanım için manyetik

Artımlı enkoderler

  • Yüksek çözünürlüklü açı ölçümü
  • 500 N'ye kadar yüksek şaft yükü
  • IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfları
  • Paslanmaz çelik dış gövdeli korozyona dayanıklı versiyon
  • Diğerlerinin yanı sıra mevcut arayüzler: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • Hassas, yüksek çözünürlüklü ölçümler için optik teknoloji veya zorlu çevre koşullarında kullanım için manyetik teknoloji mevcuttur

Makinelerinizin ve sistemlerinizin hız takibi ve pozisyon belirlemesi için artımlı enkoderler

Artımlı enkoderler Makine verilerini son veri toplama ile karşılaştırarak kaydedin. Bu amaçla, makinelerin ve dolayısıyla sensörlerin her açılışında referans değerler tanımlanır. Artımlı enkoderler, devir başına kesin olarak tanımlanmış sayıda pals üretir. Sinyal, kapsanan açının veya mesafenin bir ölçüsü olarak işlev görür. Devir başına ne kadar fazla sinyal çıkarsa, artımlı enkoder çözünürlüğü o kadar yüksek ve üretim sistemlerinizin ölçümü ve kontrolü o kadar hassas olur. Artımlı enkoderlerimiz ile izleme ve güvenilir kontrol dönüş ve konveyor hızı makinelerinizin ve sistemlerinizin, ancak bunları aşağıdaki amaçlar için de kullanabilirsiniz yüksek çözünürlüklü
açı ölçümü
. Artımlı enkoder arayüzleri, ortak ve yerleşik endüstri arayüz gereksinimlerini karşılayan ABZ, sin / cos, TTL (Transistor-Transistor Logic) ve HTL (High Threshold Logic) içerir.

Artımlı enkoder temel özelliklerine ve avantajlarına genel bakış

  • Yüksek çözünürlük ile açı ölçümü
  • 500 N'ye kadar yüksek şaft yüküne sahip uygulamalar
  • IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfları
  • Paslanmaz çelik dış gövdeli korozyona dayanıklı versiyon mevcuttur
  • Diğerlerinin yanı sıra artımlı enkoderlerin mevcut arayüzleri: ABZ, sin/cos, TTL, HTL

Tüm pozisyonlama ihtiyaçlarınız için mutlak enkoderler: Yüksek hassasiyetli pozisyonlama ve güvenilir veri toplama

Mutlak enkoderler pozisyonları algılar ve artımlı enkoderlerden farklı olarak, bir benzersiz açısal pozisyon veya her sinyale benzersiz bir değer. Mutlak enkoderlerimiz ile, elektrik kesintisi durumunda bile makinelerinizin her an nerede olduğunu bilirsiniz. Mutlak enkoderler gerektirmez bir referans değeri veya bir referans çalıştırması makine her açıldığında, makine verileriniz kapatıldığında enkodere kaybolmaz. Mutlak enkoderlerin arayüzleri arasında RS485, SSI ve CAN open bulunur.

Mutlak enkoderlerin temel özelliklerine ve avantajlarına genel bakış

  • Enkoder, artımlı enkoderlerden farklı olarak hedeflemeye ihtiyaç duymaz
  • Güvenilirlik: Elektrik kesintilerinde veri kaybı olmaz
  • Paslanmaz çelik dış gövdeli korozyona dayanıklı tasarım mevcuttur
  • Zorlu çevre koşulları için sağlam enkoder tasarımı
  • Diğerlerinin yanı sıra mutlak enkoderlerin mevcut arayüzleri: RS485, SSI, CANopen

Çok turlu enkoder ile tek turlu enkoder karşılaştırması

ile tek turlu enkoderler, kodlanmış çıkış sinyalleri şaftın her yeni dönüşünde tekrarlanır. Tek turlu enkoderlerde 360 derecelik ölçüm aralığı, yani tam olarak bir devir. Şaft 360 dereceden fazla döndürülürse, diğer devirlerin çıkış parametreleri yine ilk devrin sinyaline karşılık gelir. Ek veri işleme veya çıkış sinyalinin karşılık gelen değerlendirmesi veya izlenmesi olmadan, bu nedenle tek dönüşlü enkoder ile ayrı veri noktaları kullanılarak halihazırda yapılmış olan tüm devirleri toplamak mümkün değildir.
Çok turlu enkoderler, Öte yandan, 360 dereceden fazla bir aralıkta ölçüm yapılmasını sağlar. Enkoderler böylece her şaft pozisyonu için farklı bir çıkış sinyali oluşturabilir.8 trilyondan fazla devir. Enkoderlerden gelen çıkış sinyali, devir sayısı ve bir devirde şaft pozisyonu ile belirlenir ve maksimum 8,8 trilyon devrin sinyal değişkeni içinde benzersizdir. Bu, halihazırda tamamlanmış olan enkoderin devirlerinin geçerli ve güvenilir bir kaydını sağlar.

Optik enkoderler: Optik ölçüm prensibimiz sayesinde en yüksek çözünürlük ve hassasiyet

Optik döner enkoderler, en yüksek görüntü çözünürlüğü ile çok hassas çalışmak için optik bir ölçüm prensibi kullanan sensörlerdir ve dijital palsler üretirler. Bir optik enkoder, bir LED ile aydınlatılan ve alınan verileri elektrik sinyallerine dönüştüren şeffaf bir kod diskinden oluşur. Optik ölçüm prensibi, veri toplamada en yüksek hassasiyeti sağlar.

Manyetik kodlayıcılar: Zorlu çalışma ortamları için sağlam çözüm

Balluff'un manyetik enkoderleri, özellikle aşırı sıcaklıklar gibi zorlu çevre koşullarında kullanım için uygundur. Onlar şok ve titreşime karşı duyarsız ve ağır sanayi veya takım tezgahlarındaki uygulamalar için enkoderler arasında çok yönlü sağlam bir çözümdür. Kompakt tasarım, en küçük makine parçalarında bile kullanıma olanak sağladığından, uygulama alanları için sınır yoktur.

Lisanslama beyanı

Aşağıdaki açık kaynaklı bileşenler kullanılmaktadır: eCos V3.0
Kaynak: http://ecos.sourceware.org/
Lisans: eCOS license

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.