BIS L Endüstriyel RFID Sistemleri

Kolay tanımlama ve görevler için cevaplar

BIS L Endüstriyel RFID Sistemleri

Düşük frekanslı RFID sistemleri (BIS L) basit "plaka" tanımlaması içeren uygulamalar için uygundur.

Örneğin, geri izleme için genellikle sadece (salt okunur) kod gerekir. 125-kHz'lik sistem 100 mm mesafeye kadar veri okuyabilmektedir sıvı ve metal ortamda da iyi performans göstermektedir.

Önemli faydalar

  • Veri taşıyıcı hafızası 192 bayt ile sınırlıdır
  • Küçük hacimli veri iletim içindir
  • İyi yapılandırılmış veri taşıyıcı ürün yelpazesi
  • Daha düşük zorlu çevre koşulları için uygun
  • Salt okunur 5 baytlık özel ID
  • Salt okunur veri taşıyıcıları için uygundur (manipülasyona karşı koruma)

LF veri taşıyıcılar (125 kHz)

  • Döner anten veri taşıyıcılar farklı boyutlarda mevcuttur: 12.4 mm, 20 mm, 30 mm, ve 50 mm
  • Kimyasal maddelere dirençli camdan mamul veri taşıyıcıları 13 mm × 3 mm
  • Salt okunur (3 veya 5 bayt) veya 192 bayt okuma/yazma özelliğine sahip veri taşıyıcılar
  • Montaj opsiyonları: yapıştırma veya vidalama
  • Salt okunur veri taşıyıcılarda iki değişken mevcuttur: Sabit bir 5 bayt tek seferlik "Benzersiz ID'' veya müşteri isteğine göre 3 baytlık bireysel veri programlaması

LF Okuma/yazma kafaları ve antenler (125 kHz)

  • IP67 standardında koruma sunan dayanıklı dış gövde, zorlayıcı ortamlarda güvenilir kullanım sağlar
  • Aralık, kullanılan okuma/yazma kafası ve veri taşıyıcısı kombinasyonuna bağlıdır (ilgili okuma/yazma kafası için veri sayfasına bakınız)
  • Bağlantı M12 Konnektörler ile 50 m ye kadar kablo ile olabilir
  • Düz tasarım mevcuttur

LF işlemci üniteleri (125 kHz)

  • Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
  • Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
  • Silindir şapka raylarına veya profil üzerine kolay montaj için çeşitli montaj konsepti
  • Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
  • Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
  • IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
  • Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
  • Pek çok yaygın kontrol ekipmanı üreticisi için fonksiyon bileşenleri mevcuttur
  • Veri yolu ve halka topolojileri için entegre 2 bağlantı noktalı Ethernet sviç
  • Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
  • Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
  • BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
  • Sert çevre koşulları için 7/8" soketli ve dayanıklı güç kaynağı

Entegre işlemci ünitesi bulunan LF okuma/yazma kafaları (125 kHz)

  • Uygun arayüzler: Paralel ve seri (RS232, RS422)
  • Ek kontrolör ünitesi kaldırılmıştır
  • Cihaz durumunun doğrudan okuyucunun dış gövde üzerinde gösterilmesi devreye almayı kolaylaştırır ve kapalı kalma süresini minimuma indirir

LF veri bağlayıcıları (125 kHz)

  • Mekanik aşınma sorunu olmayan ve bakım gerektirmeyen aktarım
  • Hızlı ve güvenli sinyal aktarımı
  • Farklı kablo uzunlukları: 1 m, 2 m ve 5 m

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.