HF işlemci üniteleri (13,56 MHz)

HF (13.56 MHz)

Uygun:

43 sürümleri

BIS V kontrolör ünitemizle, kontrolör başına aynı anda dört taneye kadar okuma / yazma kafası kullanabilirsiniz. BIS V, tüm frekansların karışık çalışmasına izin verir (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Bunun anlamı, envanter yönetimini büyük ölçüde basitleştiren, yalnızca bir tür kontrolörün stoklanması gerektiğidir. Herhangi bir endüstriyel sektörde kullanım için kontrolör ünitesi dünya standartlarında veri yolu sistemlerinde mevcuttur.

Özellikler

  • Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
  • Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
  • Silindir şapka raylarına veya profil üzerine kolay montaj için çeşitli montaj konsepti
  • Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
  • Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
  • IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
  • Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
  • Pek çok yaygın kontrol ekipmanı üreticisi için fonksiyon bileşenleri mevcuttur
  • Veri yolu ve halka topolojileri için entegre 2 bağlantı noktalı Ethernet sviç
  • Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
  • Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
  • BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
  • Sert çevre koşulları için 7/8" soketli ve dayanıklı güç kaynağı

kullanılabilirlik

43 sürümleri

sipariş kodu Price Arayüz Çalışma voltajı Ub IP derecesi Desteklenen RFID teknolojileri Ortam sıcaklığı
Hareketler

BIS014E

BIS V-6111-073-C103
1733.99 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) 0...60 °C

BIS014E

BIS V-6111-073-C103
1733.99 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) 0...60 °C

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
1346.88 EUR Profibus 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002
1346.88 EUR EtherCAT 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002
1346.88 EUR EtherCAT 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS010P

BIS V-6111-073-C003
1346.88 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) 0...60 °C

BIS010P

BIS V-6111-073-C003
1346.88 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1346.88 EUR Ethernet/IP 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1346.88 EUR Ethernet/IP 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1733.99 EUR Profibus 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.