Veri taşıyıcı haberleşme eşleri
HF (13.56 MHz)
Uygun:
29 sürümleri
Uygulamaya özel Balluff HF okuma / yazma kafaları ve antenler sisteminize entegre edilmesi kolaydır. Global ISO 15693 ve kısmen ISO 14443A standartlarını desteklemektedirler. Endüstriyel sınıf tasarımı ve IP67 koruma sınıfına sahip sağlam dış gövdeleri zorlu ortamlarda kullanım için uygun hale getirir. Aralıkları kullanılan okuma/yazma kafası ve veri taşıyıcı kombinasyonuna bağlıdır.
HF okuma / yazma kafaları ile IO-Link arayüzlüdür. Çok az verisi olan üretim takip, yığın numarası veya kalite verilerinin ekonomik olarak kaydedilmesi gereken uygulamalar için.
Özellikler
- Durum LED'leri direkt olarak okuma/yazma kafasına yerleştirilmiştir: kolay devreye alma, minimum duruş süresi
- BIS V Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir
- Bağlantı M12 Konnektörler ile 50 m ye kadar kablo ile olabilir
- Metal gömmeli okuma / yazma kafaları
- M12 dizayn ile anten entegrasyonu
- Basit montajlı aktarım sistemleri gibi durumlar için ek montaj braketlerine gerek kalmayan özel okuma / yazma kafaları
- HF döngü antenleri ile uzun aralıklar 400 mm ye kadar
- Özel tasarımlar mümkün
- BIS C okuma/yazma kafalarıyla aynı tasarımda Ekipman Tanım bileşenleri mevcuttur
kullanılabilirlik
29 sürümleri
sipariş kodu | Price | Boyut | Dış gövde malzemesi | Ortam sıcaklığı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
258.95 EUR | Ø 16 x 55 mm | Pirinç, nikel kaplamalı | 0...70 °C | |
BIS00WLBIS M-372-000-A01 |
816.24 EUR | 200 x 42.4 x 218 mm | PA | -20...50 °C | |
BIS0130BIS VM-341-401-S4 |
298.11 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00RFBIS VM-300-001-S4 |
272.58 EUR | Ø 30 x 70.5 mm | Pirinç, Beyaz bronz içeren pirinç somunlar, kaplamalı | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
283.21 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
294.06 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Arayüz alüminyum | 0...70 °C | |
BIS00T7BIS VM-306-001-S4 |
294.06 EUR | Ø 12 x 37.3 mm | Pirinç, Arayüz alüminyum, nikel kaplamalı | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
294.06 EUR | Ø 18 x 46.5 mm | Pirinç, Arayüz alüminyum, nikel kaplamalı | 0...70 °C | |
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
294.06 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Arayüz alüminyum | 0...70 °C | |
BIS012ZBIS VM-351-401-S4 |
309.54 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.