UHF veri taşıyıcıları (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Uygun:
26 sürümleri
Veri taşıyıcıları veya "çipler" tanımlanacak nesneyi tanımlar ve ek bilgilerle donatır. Bu bilgiler bir şifre kullanılarak okunabilir, yazılabilir ve kaydedilebilir. Veri taşıyıcıları, ürün kullanım döngüsü hakkında güvenilir bilgi sağlamak için ürün, süreç ve kalite verilerini saklayabilir.
Modern UHF veri taşıyıcılar en yüksek endüstriyel gereksinimlere uygundur. Bunlar yüksek sıcaklıklara, neme, kimyasallara dayanacak şekilde inşa edilmiştir ve metal ortamlarda bile güvenle güvenilir bir şekilde algılanırlar.
Barkodların aksine, RFID çipler optik görüş hattı olmadan da okunabilir ve bu nedenle kirlenmeye karşı dirençlidir. Pasif veri taşıyıcıları için gereken enerji, okuma / yazma kafası ile endüktif olarak birleştirilir veya anten tarafından yayılan elektromanyetik dalgadan türetilir.
Özellikler
- Geniş ürün portföyümüz, farklı boyut ve tasarımlarda sayısız uygulama imkanı sunar.
- Tüm veri taşıyıcılarda benzersiz ve değiştirilemeyen bir tanıtım numarası (TID) ve ayrı programlanabilen EPC (Elektronik Ürün Kodu) bulunur
- Global standartlar ISO 18000-6C veya EPC Gen2 Sınıf 1
- Maksimum 112 bayta kadar serbestçe yazılabilen kullanıcı belleği
- Ek şifre korumalı bazı veri taşıyıcı değişkenleri
- Montaj opsiyonları: yapıştırma veya vidalama
- Metal üzerine direkt montaj için modeller
- Tek seferlik uygulamalar için (ürün üzerinde kalacak şekilde) çok ekonomik ve kendinden yapışkanlı Akıllı Veri Taşıyıcılar mevcuttur
- Birçok farklı endüstriyel uygulamanın gereksinimlerini karşılamak için geniş veri taşıyıcı yelpazesi
- Optimum uyumlu okuma sistemi
- Düşük maliyetli çiplerin toplu uygulaması da gerçekleştirilebilir
- Otomotiv endüstrisi için silikonsuz özel veri taşıyıcılar
- 220 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı özel çipler
- Müşteriye özel müşteri isteğine göre değişkenler
kullanılabilirlik
26 sürümleri
sipariş kodu | Price | Boyut | EPC hafıza, oku / yaz | Dış gövde malzemesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
BIS0173BIS U-109-M2/CAM |
3.98 EUR | 48 x 12.6 x 51 mm | 128 Bit | ABS | |
BIS00NLBIS U-100-01/CA |
4.16 EUR | 37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | |
BIS00RCBIS U-100-02/CA |
4.16 EUR | 37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | |
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
63.69 EUR | 52 x 11.5 x 128 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
55.25 EUR | 51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 240 Bit | PPS | |
BIS013PBIS U-142-06/CA-M8-GY |
26.51 EUR | Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Çelik, Veri taşıyıcısı: PA 12-GF30 gri, kaplamalı | |
BIS013RBIS U-142-07/CA-M8-GY |
Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Çelik, Veri taşıyıcısı: PA 12-GF30 gri, kaplamalı | ||
BIS0163BIS U-150-N4/CAA |
0.19 EUR | 20 × 44.45 mm | 128 Bit | Kağıt | |
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
0.3 EUR | 54 × 34 mm | 128 Bit | Kağıt | |
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
0.3 EUR | 27 × 97 mm | 128 Bit | Kağıt |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.