UHF Okuma/yazma kafaları ve antenler (860...960 kHz)

UHF (860/960 MHz)

Uygun:

17 sürümleri

UHF okuma / yazma kafalarımız ve antenlerimiz ölçeklendirilebilir. Bu, konveyör hatları veya kapıları içeren kendi tanımlama sisteminize, tasarımlarınıza ve uygulamanıza izin verir. Farklı algılama aralıkları ve uygulamalar için birçok farklı versiyon mevcuttur. Aralık okuma / yazma kafası veya anten, veri taşıyıcı ve bunları konfigüre eden kontrolör ünitesine bağlıdır.

Özellikler

  • Modellerin frekans aralıkları: AB (865...- 868 MHz) ve ABD (902...- 928 MHz) şeklindedir
  • IP67'ye kadar olan sağlam dış gövdeler sert koşullarda güvenli kullanım sağlar
  • Basit başlatma, minimum kapalı kalma süresi: durum göstergeleri direkt olarak okuma/yazma kafası üzerindedir
  • Okuma / yazma kafasını saniyeler içinde devreye almak ve konfigüre etmek için otomatik ayar işlevi
  • Koaksiyel kablo (10 m'ye kadar) veya M12 konnektör üzerinden 50 m'ye kadar kablo uzunluğu ile bağlantı
  • Büyük veri taşıyıcıları için dairesel polarizasyon. Açıdan bağımsız algılama
  • Okuma aralıkları 6 metreyi ve üzerini bulabilir
  • Okuma/yazma kafası ve antenler direkt olarak metal üzerine monte edilebilir
  • BIS V Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir
  • BIS U-602x Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir

17 sürümleri

sipariş kodu Price Radyo lisansı Boyut Dış gövde malzemesi Arayüz Ortam sıcaklığı
Hareketler

BIS015Y

BIS VU-320-C1-S4
896.89 EUR ABD, Kanada, Meksika 130 x 50.5 x 130 mm PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör)
RS485 -20...55 °C

BIS015Z

BIS VU-320-C0-S4
996.53 EUR Avrupa 130 x 50.5 x 130 mm PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör)
RS485 -20...55 °C

BIS018Z

BIS VU-320-C2-S4
Çin 130 x 50.5 x 130 mm PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör)
RS485 -20...55 °C

BIS0190

BIS VU-320-C4-S4
Güney Kore 130 x 50.5 x 130 mm PC, kaplamalı
ABS, Döküm, Çinko, (Konnektör)
RS485 -20...55 °C

BIS0191

BIS VU-320-C5-S4
Japonya 130 x 50.5 x 130 mm PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör)
RS485 -20...55 °C

BIS0192

BIS VU-320-C7-S4
Avustralya 130 x 50.5 x 130 mm PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör)
RS485 -20...55 °C

BIS00P0

BIS U-301-C0-TNCB
228 EUR 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB
133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS01AW

BIS U-303-C0-TNCB
258.7 EUR 300 x 49 x 300 mm Alüminyum, Anten başlığı: Polimer karışımı -20...55 °C

BIS01AY

BIS U-303-C1-TNCB
258.7 EUR 300 x 49 x 300 mm Alüminyum, Anten başlığı: Polimer karışımı -20...55 °C

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.