İnsan Makine Arayüzleri

Kullanıcı dostu bilgileri ve durumları görüntüleme

Sinyal ve ekran cihazlarımızla, her zaman işlerin nerede üretileceğini ve tam olarak bir ekipmanın nerede olduğunu bilirsiniz. Makine ve sistemlerin durumunu ve kullanım noktalarını güvenilir bir şekilde izlerler. Sensörlerden gelen çıkış sinyalleri görsel veya akustik göstergelere dönüştürülür.

Kontrolörler endüstriyel kameralardan ve diğer sensörlerden gelen verileri değerlendirir, düzenler ve merkezi kontrol cihazına gönderir. Bu ön işleme, tüm üretim ortamını veri aşırı yüklenmesinden koruyan yalnızca önemli parametrelerin ağ üzerinden merkezi bir kontrolöre iletilmesini ve iletilmesini sağlar.

Ekranlarımız ve SmartLight LED ışık yığını, fiziksel değişkenleri ve durumları görselleştirerek makinenizin çalışma durumunu bir bakışta gösterir.

En önemli avantajları

  • Basit işlem
  • Endüstriyel tip form faktörü ve montaj konseptleri
  • Ağ ortamına standart bağlantı
  • IO-Link, Endüstri 4.0 için hazır olduklarını gösterir

SmartLight – LED sinyal kuleleri

  • Çok yönlü: Segment veya ışık yığını, seviye göstergesi veya çubuk grafik, çalışma ışığı ve esnek modlar yapılandırılabilir
  • Uygulamanıza adapte edilebilir: Geniş renk spektrumlu çok renkli, parlak LED'ler - ayrı ayrı tanımlanabilir
  • Yüksek esneklik: Anında değiştirilebilir, mekanik bir yeniden yapılandırma gerekmez
  • IO-Link ile Endüstri 4.0 için Hazır
  • Kolay kurulur

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.