Güç kaynakları

Güvenilir ve verimli güç kaynağı

Güvenilir ve verimli bir güç kaynağı için geniş bir voltaj ve güç seviyesi yelpazesi ve dolayısıyla doğru güç kaynağı ünitesi sunuyoruz.

Kontrol kabinindeki uygulamalar için, 3,15 A ila 40 A arasında geniş bir güç aralığına ve optimum fiyat-performans oranına sahip IP20 tasarımında 1 ve 3 fazlı çözümler elde edebilirsiniz.

Yeni nesil akıllı IP67 saha güç kaynaklarımızla, tek bir kaynaktan en iyisini elde edersiniz: yüksek güç sınıflarında 1 ve 3 fazlı cihazlar, durum izleme ve uzaktan parametrelendirme için IO-Link işlevselliği ve 7/8" ve M12 varyantları olarak sunulan çoklu çıkışlar.

Kestirimci bakım ile akıllı çözümler Heartbeat® ürünlerimiz tarafından da sunulmaktadır. Burada da genişletilmiş tanılama IO-Link aracılığıyla sistem genelinde kullanılabilir.

Heartbeat® güç kaynağı üniteleri

  • 24 V, tek fazlı
  • 91 W ve 192 W (Güç Artışı maks. 288 W)
  • Kısa devreye karşı % 150 GüçArttırma koruması
  • Ayarlanabilen çıkış voltajı
  • Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
  • Heartbeat® Önleyici ve koşula dayalı bakımı destekler (Endüstri 4.0)

Heartbeat® IO Link arayüzlü güç kaynağı üniteleri

  • 24 V, tek fazlı
  • 91, 120, 240 ve 480 W
  • Kısa devreye karşı % 150 Güç Arttırma koruması
  • Ayarlanabilen çıkış voltajı
  • Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
  • Heartbeat® Önleyici ve koşula dayalı bakımı destekler (Endüstri 4.0)
  • Tüm Heartbeat® bilgileri IO-Link aracılığıyla üst seviye sistemlerde işlenebilir
  • IO-Link iletişim göstergesi
  • IO-Link haberleşme ve güç kaynağı ünitesi galvanik olarak izole edilmiştir

DIN Ray montajlı güç kaynakları

  • Tek fazlı veya üç fazlı
  • 75…960 W, paralel bağlantıyla maksimum 2.8 kW
  • Ayarlanabilen çıkış voltajı
  • Alarm LED-dijital çıkış
  • Uygulamaya esnek bir şekilde adapte olmak üzere paralel veya seri çalışma (tipe bağlıdır)
  • Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
  • Kısa devre durumunda ileri veya hıçkırık modu
  • Metal veya metal/plastik dış gövde

IO-Link arayüzlü saha güç kaynakları

  • Saksısız küçük IP67 muhafaza
  • Kanal başına 12 A'e kadar sürekli güç
  • 95'in üzerinde verimlilik
  • 1 veya 3 faz ve 7/8" veya M12 konnektör seçenekleri
  • 4 sigortalı kanallı 2 çıkış (UA ve US ayrılmış)
  • IO-Link üzerinden durum izleme ve uzaktan parametrelendirme
  • Ağ portföyümüz için mükemmel tamamlayıcı (IO-Link master ve hub'lar)

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.