Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

Kıskaç ve sürgülere mükemmel entegrasyon

Kıskaç ve sürgülere mükemmel entegrasyon için

Özellikle, alanın son derece değerli olduğu tutucularda, akıllı manyetik alan sensörümüzü, sensörün çalışma aralığında sekiz anahtarlama noktası tanımlamak ve kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Ve bu dijital çözüm, histeresizi her bir anahtarlama noktası için ayrı ayrı ayarlamanızı sağlar.

Sonuç olarak, örneğin bir kıskaçta sekiz farklı nesne boyutu algılanabilir, böylece birkaç geleneksel sensörün kullanımı gereksiz hale gelir. Bu, sizin için önemli ölçüde daha fazla konforun yanı sıra daha fazla esneklik ve maliyet tasarrufu anlamına gelir.

Özellikler

  • 60 mm'lik son derece geniş hareket yolu
  • Sensör kafa uzunluğu 20 mm, uzaktan elektronikle - kompakt uygulamalar için ideal
  • IO-Link üzerinden sekiz anahtar noktaya kadar uzaktan öğretme
  • IO-Link PNP NO
  • M12 ve M8 kablolu ve fişli sensör, M8 sensörlü 2 m kablolu
  • Sıcaklık aralığı –25…+80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Telefon:
+90 216 265 12 00